3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.600-2.000 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.000 kVA
2.000 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.825 kVA
1.825 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.600 a 2.000 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.600 a 2.000 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore SR5

Alternatore SR5

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando EMCP 4

Quadro di comando EMCP 4

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)
  • Telecommunication Lab of China

Caratteristiche tecniche di 3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 2.000 kVA 2.000 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.825 kVA 1.825 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.000 kVA 2.000 kVA
Potenza nominale minima 1.600 kVA 1.600 kVA
Modello motore 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 7.48 in 190 mm
Cilindrata 4210.64 in³ 69 l
Rapporto di compressione 13.0:1 13.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione meccanica Unità a iniezione meccanica
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Massima 234.4 in 5953 mm
Larghezza - Massima 90 in 2286 mm
Altezza - Massima 94.9 in 2410 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 33840 lb 15350 kg

3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di controllo

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • EMCP 4.2B
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Regolazione della velocità
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Timer di raffreddamento motore
  • Avvio ciclo motore
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Comandi:
  • Conferma allarmi
  • Prova spie
  • Funzionalità PLC
  • Istogramma di carico
  • 3 ingressi analogici
  • Ore di funzionamento
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Indicatori digitali per:
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • Comunicazioni:
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Giri/min
  • Sovracorrente (50/51)
  • Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • 1 uscita digitale programmabile
  • CAT Connect
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Con PGS certificato standard
  • Volt (L-L e L-N)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar) - Temperatura del liquido di raffreddamento - Volt (L-L e L-N) - Frequenza (Hz) - Ampere (per fase e media) - Fattore di potenza (per fase e media) - kW (per fase, media e percentuale) - kVA (per fase, media e percentuale) - kVAr (per fase, media e percentuale) - kW-h (totale) - kVAr-h (totale)
  • Frequenza (Hz)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Arresto di emergenza
  • Velocità eccessiva
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Bassa pressione dell'olio
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Potenza inversa (kW) (32)

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Schema fori NEMA standard
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione:
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Avvolgimento preformato
  • Media tensione:
  • Schema rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Schema fori NEMA standard
  • Sei conduttori
  • Avvolgimento preformato
  • Eccitazione interna (IE)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Alta tensione:

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali

Opzioni per il motore

  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)
  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale

Sistema basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Offset scarico
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Flange
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Silenziatori
  • Flangia ed espansori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:

Terminazione di potenza

  • Funzionamento interruttore di circuito: [ ] Elettrico
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito
  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A

Generatori e accessori

  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Riscaldatore ambiente
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Conversione del generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione IBC
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Certificazione OSHPD
  • Report test generatore
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Test del consumo di combustibile

Avviamento e carica

  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516 (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore destra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore sinistra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore destra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore destra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore sinistra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore destra)

360 View