DE169AE0 (60 Hz) | Generatore diesel 135 ekW

C7.1 | DE169AE0 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione
Tensione
Da 220 a 380 V
Da 220 a 380 V
Frequenza
60 Hz
60 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta transitoria previsti dallo standard ISO 8528-3
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio GTA

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando EMCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C7.1 | DE169AE0

Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale minima 120,0 ekW 120,0 ekW
Potenza nominale massima 120,0 ekW 120,0 ekW
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 96.5 in 2450 mm
Larghezza - Massima 1010 mm 39.8 in
Altezza - Massima 60.8 in 1544 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1 diesel, 4 cilindri in linea, 4 tempi

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C7.1 | DE169AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C7.1 | DE169AE0

Visualizza più offerte