C9 (60 Hz) | Generatore diesel da 180-300 kW

Gruppi elettrogeni diesel C9 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
300 ekW
300 ekW
Potenza nominale minima
180 ekW
180 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EU Stage IIIA, basso consumo di combustibile
EU Stage IIIA, basso consumo di combustibile

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio a R

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Gli allestimenti gruppo elettrogeno Cat® sono stati completamente collaudati su prototipi e sono disponibili report certificati delle analisi delle vibrazioni da torsione. Gli allestimenti sono progettati per soddisfare il requisito NFPA 110 per il carico e i requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5.

Caratteristiche tecniche di C9 (60 Hz)

Potenza nominale massima 300 ekW 300 ekW
Potenza nominale minima 180 ekW 180 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EU Stage IIIA, basso consumo di combustibile EU Stage IIIA, basso consumo di combustibile
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.41 in 112 mm
Corsa 5.87 in 149 mm
Cilindrata 537.01 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettroidraulica Iniezione unitaria elettroidraulica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 157 in 3988 mm
Larghezza - Massima 47.5 in 1207 mm
Altezza - Massima 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso
  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3
  • Quadro di comando EMCP4.4

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata
  • Flangia per il cliente; spedizione separata
  • Flessibili di scarico in acciaio inossidabile, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatori e relativi accessori

  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Quadro elettrico, IP22
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Protezione IP23
  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)
  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Riverniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Riverniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C9 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazioni

  • Certificato di conformità europeo
  • Certificazione globale per CIS

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti dell'interruttore di circuito 4 poli (valore nominale IEC-100%): 400, 630, 800 e 100 A

Quadri di comando

  • Display della temperatura dell'olio
  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile basso - sensore del livello del combustibile

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Rivestimento insonorizzato
  • Cofanatura insonorizzata con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatori - end in / end out; attenuazione 10 dBA o 25 dBA
  • Kit a gomito 5 e 6 pollici
  • Flangia da 6 pollici
  • Adattatore flangia 5 - 6 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatori e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori sovradimensionati, AREP, CIP

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C9 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C9 (60 Hz)

Visualizza più offerte