D25 | C2.2 (60 HZ) | Gruppo elettrogeno diesel 25 kW

C2.2 | D25 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
25,0 ekW
25,0 ekW
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Motore Cat C2.2

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore

  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
    • Efficienza elevata
    Cat

    Quadro di comando GCCP 1.2

    • Interfaccia e navigazione intuitive
    • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
    • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
    • L'immagine potrebbe non rappresentare il prodotto reale
    Cat

    Sistema di raffreddamento

    • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 40 °C (104 °F)
    • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
    Cat

    Gamma completa di attrezzature

    • Alternatori IP23
    • Supporti antivibrazione
    • Conforme a UL142
    • Serbatoi del combustibile 24, 48 e 72 ore con opzione per base a slitta
    • Telematica montata in fabbrica
    Cat

    Ingombro

    • La costruzione compatta rende il gruppo elettrogeno meno ingombrante

    Caratteristiche tecniche di C2.2 | D25

    Potenza nominale in standby 25,0 ekW 25,0 ekW
    Frequenza 60 Hz 60 Hz
    Strategia delle emissioni/del combustibile US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Tensione 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA
    Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
    Ciclo di lavoro Standby Standby
    Modello motore Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi
    Foro 3.3 in 84 mm
    Corsa 3.9 in 100 mm
    Cilindrata 134 in³ 2.2 l
    Rapporto di compressione 23.3:1 23.3:1
    Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
    Impianto di alimentazione Tipo cassetta meccanica Tipo cassetta meccanica
    Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
    Lunghezza - Massima 88.6 in 2250 mm
    Larghezza - Massima 41.3 in 1050 mm
    Altezza - Massima 57.9 in 1470 mm
    Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 Attrezzatura standard

    Motore

    • Motore diesel 2.2L, EPA TIER IV Interim
    • Impianto elettrico, 12 V CC

    Sistema di scarico

    • Collettori di scarico a secco

    Impianto di alimentazione

    • Attuatore con regolatore elettronico

    Pannello di controllo

    • GCCP 1.2. Regolatori di tensione R220 / R221 / D350

    Telematica

    • Telematica PL444 Product link 4G LTE

    Generatori e relativi accessori

    • Riscaldatori ambiente anticondensa
    • Telaio a M

    Sistema di avviamento/carica

    • Motorini di avviamento 12 V

    Informazioni generali

    • Manuali di funzionamento e manutenzione
    • Catalogo dei ricambi
    • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido

    C2.2 | D25 Attrezzatura a richiesta

    Aspirazione dell'aria

    • Adattatori di aspirazione dell'aria

    Sistema di raffreddamento

    • Collegamenti di ingresso/uscita

    Scarico

    • Estensione dello scarico
    • A gomito, flangia
    • Raccordo flessibile
    • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange

    Telematica

    • Telematica PLG 601 e 641 Product link

    Cofanature

    • Cofanature insonorizzate in acciaio e alluminio

    Silenziatori

    • Silenziatori 25dBA

    Sistema di avviamento/carica

    • Alternatore di carica
    • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
    • Caricabatteria
    • Riscaldatori ambiente

    Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

    Scopri il confronto tra C2.2 | D25 e prodotti spesso oggetto di paragone.

    Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

    CONFRONTA TUTTI I MODELLI

    Galleria multimediale

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25

    Verifica le offerte correnti per  C2.2 | D25

    Visualizza più offerte