Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel mobile 1.515 ekW
Questo gruppo elettrogeno a noleggio amplia la linea di opzioni Caterpillar che migliorano l'efficienza e riducono i costi di proprietà e esercizio. Il modello XQC1600 è dotato di un sistema di controllo avanzato, progettato per ridurre i tempi di avvio e installazione. È configurato per commutare la potenza tra 50 e 60 Hz con la semplice pressione di un pulsante. Il sistema di controllo è caratterizzato da funzioni di programmazione e simulazione per il controllo dell'impianto, in modo tale da consentire test completi del sistema prima della messa in opera del gruppo elettrogeno. Le funzioni di autonomia e monitoraggio avanzate diminuiscono la necessità di impiegare manodopera in loco per l'assistenza e la manutenzione, riducono al minimo l'esposizione ai rischi per gli operatori e permettono di esaminare, archiviare e analizzare con comodità i dati sulle prestazioni e la manutenzione del sito. Ideali in un ambiente stand-alone, in combinazione con più unità per centrali elettriche o per supportare sistemi di rete pubblica in tutto il mondo.