DE100AE0 (60 Hz) | Generatore diesel 80 ekW

Gruppi elettrogeni diesel C4.4 | DE100AE0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
80 ekW
80 ekW
Potenza nominale minima
72 ekW
72 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

DE100AE0 | Gruppo elettrogeno diesel 80 ekW

I gruppi elettrogeni Caterpillar offrono soluzioni energetiche affidabili adatte a ogni azienda e ogni esigenza. È possibile installare i gruppi elettrogeni Caterpillar come fonte di alimentazione primaria o standby.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta transitoria previsti dallo standard ISO 8528-3
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio GTA

Alternatore con telaio GTA

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando EMCP

Quadro di comando EMCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C4.4 | DE100AE0

Potenza nominale massima 80 ekW 80 ekW
Potenza nominale minima 72 ekW 72 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 73.6 in 1870 mm
Larghezza - Massima 33.1 in 840 mm
Altezza - Massima 52.5 in 1333 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C4.4 | DE100AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View