G3516 1.500 kW

G3516 con RISPOSTA RAPIDA Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale in standby del gas
1.500 ekW a 0,8 pf
1.500 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Motore a gas CAT G3516

Motore a gas CAT G3516

Motore a gas CAT G3516

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con miscele di gas naturale e idrogeno di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

Generatore SR5

  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 43 °C (110 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Emissioni

Emissioni

Emissioni

  • Certificazione EPA per l'uso in applicazioni di emergenza e non
  • Gruppo elettrogeno selezionabile NOx aggiuntivo per soddisfare la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile

Caratteristiche tecniche di G3516 con RISPOSTA RAPIDA

Valore nominale in standby del gas 1.500 ekW a 0,8 pf 1.500 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Rapporto di compressione 11.5 11.5
Modello motore G3516 G3516
Cilindrata 4765 in³ 78 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Lunghezza 275.6 in 7000 mm
Larghezza 92.3 in 2345 mm
Altezza 128.5 in 3265 mm
Peso 40384 lb 18315 kg

G3516 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua della camicia e a motore SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V cc, ETR (a eccitazione)
  • Valvola di controllo elettronico installata a motore

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5

Avviamento/carica

  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)

Sistema di regolazione

  • ADEM A4

Sistema di accensione

  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)
  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)

G3516 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria con prefiltro

Pannello di controllo

  • Avvisatore da remoto
  • Modulo allarme locale
  • Monitoraggio da PC remoto
  • Relè di guasto motore
  • Monitoraggio PC locale
  • EMCP 4,4

Interruttori di circuito

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo a 4 cifre
  • Valore nominale 100%, 3 poli (UL/CSA/IEC), 5 cifre
  • 3 poli (valore nominale IEC 947-2)
  • Interruttori di circuito Masterpact UL-100% a 3 poli da 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A
  • Interruttori di circuito telaio R UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000 A
  • Montaggio su telaio

Raffreddamento

  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione
  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Silenziatore da 305 mm (12")
  • Flangia da 305 mm (12")
  • Silenziatore da 305 mm (12") con parascintille
  • Gomito da 305 mm (12")
  • Attenuazione da 18, 25 dBA

Impianto di alimentazione

  • 3 sensori di pressione rampa gas da 4-20 mA, 0-100 kPag

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale

Generatore

  • Barre di contatto europee
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Scatola di accesso ai cavi

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)
  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA

Scopri il confronto tra G3516 con RISPOSTA RAPIDA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - destra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - destra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno a gas G3516 - vista posteriore sinistra

Standby

Panoramica del prodotto Cat® G3520 a risposta rapida

Standby
Panoramica del prodotto Cat® G3520 a risposta rapida

360 View