Descrizione generale
Generatore a gas naturale 3.120 kW
Caterpillar è leader nel mercato della produzione di energia con gruppi elettrogeni a risposta rapida progettati per offrire il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e convenienza.
Specifiche chiave
Caterpillar è leader nel mercato della produzione di energia con gruppi elettrogeni a risposta rapida progettati per offrire il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e convenienza.
Fornendo 3,1 MW di potenza in un ingombro compatto, questa soluzione offre una densità di potenza eccezionale per le sue dimensioni.
Conforme alle specifiche leader del settore come NFPA 110 livello 1 tipo 10
In grado di assumersi i carichi dell'intero cantiere in caso di emergenza.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Valore nominale in standby del gas | 3120 ekW a 1,0 pf 3120 ekW a 1,0 pf |
| Tipo di combustibile | Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza |
| Giri/min | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Frequenza | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
| Rendimento elettrico massimo | 39.6% 39.6% |
| Rapporto di compressione | 10.2 10.2 |
| Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Velocità | 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN |
| Modello motore | G3520 G3520 |
| Cilindrata | 5956 in³ 97.6 l |
| Aspirazione | TA TA |
| Foro | 6.7 in 170 mm |
| Corsa | 8.5 in 215 mm |
| Rapporto di compressione | 10.2:1 10.2:1 |
| Lunghezza | 260 in 6597 mm |
| Larghezza | 86 in 2188 mm |
| Altezza | 99 in 2509 mm |
| Peso | 48444 lb 21974 kg |
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW
Gruppo elettrogeno a gas G3520 3 MW