Modulo ETS
NOVITÀ

Sistemi di accumulo dell'energia a batteria Impianti di energia ibrida per le telecomunicazioni

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Applicazione
Picco di consumo
Picco di consumo
Tipo di modulo
Posticipazione dell'energia
Posticipazione dell'energia
Targhetta della potenza
Uscita CC a 24 kW
Uscita CC a 24 kW

Descrizione generale

MODULO DI POSTICIPAZIONE DELL'ENERGIA

Il sistema di posticipazione dell'energia (ETS) Cat® è un impianto compatto di energia ibrida progettato per le telecomunicazioni e altre applicazioni con tensione CC. Si integra con più fonti di energia, tra cui energia solare, rete elettrica (se disponibile) e gruppo elettrogeno. In questo modo, il sistema ETS può utilizzare l'energia accumulata nel caso in cui la fonte rinnovabile o la rete elettrica non sia disponibile o sufficiente per soddisfare il carico del cantiere.

Vantaggi

Design modulare e compatto

Configurazione di più fonti energetiche

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Affidabile, modulare e compatto

        
  • Il sistema ETS consente una facile installazione di regolatori di energia solare, raddrizzatori, inverter, batterie, hardware di protezione e comunicazione, il tutto in un unico armadio robusto.
  •     
  • Tale armadio è progettato con una configurazione modulare che consente l'installazione sul campo di dispositivi hardware aggiuntivi per soddisfare il crescente fabbisogno energetico in loco.
Cat

Integrazione di potenza

        
  • L'unità ETS è progettata per integrare il sistema di generazione di energia solare con qualsiasi rete o batteria disponibile e un gruppo generatore diesel di standby, se necessario.
  •     
  • L'armadio esterno IP55 contiene apparecchiature di controllo e di distribuzione dell'energia, con spazio sufficiente per batterie in grado di accumulare l'energia generata e pronta per l'uso nel caso in cui l'energia di rete e solare non sia sufficiente o disponibile.
Cat

Centralina del sistema

        
  • Gestisce i parametri di sistema e consente l'accesso da remoto in tempo reale a tutti i dati di sistema
  •     
  • La centralina può memorizzare i dati di sistema e offe un'interfaccia touchscreen per facilitare l'installazione e le operazioni di manutenzione.
Cat

Regolatore di carica solare

        
  • Il monitoraggio del punto di massima potenza (MPPT, Maximum Power Point Tracking) è progettato per massimizzare l'estrazione e la conversione di energia riducendo al minimo le inefficienze.
Cat

Raddrizzamento (conversione da CA a CC)

        
  • Il sistema ha abbastanza spazio per più ripiani su cui disporre i raddrizzatori e il relativo modulo di controllo.
  •     
  • Il numero di moduli del raddrizzatore può essere modificato sul campo se il gruppo elettrogeno deve essere aggiornato per soddisfare future esigenze di carico.
Cat

Accumulo dell'energia

        
  • Le batterie agli ioni di litio avanzate offrono densità energetica, elevata efficienza di scarico/ricarica e lunga durata del ciclo.
  •     
  • Monitoraggio a distanza dello stato e delle prestazioni della batteria.​

Caratteristiche tecniche di Impianti di energia ibrida per le telecomunicazioni

Applicazione Picco di consumo Picco di consumo
Tipo di modulo Posticipazione dell'energia Posticipazione dell'energia
Targhetta della potenza Uscita CC a 24 kW Uscita CC a 24 kW
Targhetta della capacità energetica fino a 150 kWh fino a 150 kWh

Impianti di energia ibrida per le telecomunicazioni Attrezzatura standard

Posticipazione dell'energia

  • Centralina del sistema fotovoltaico con HMI touchscreen, telecomando e comunicazioni di monitoraggio.​
  • Regolatori di carica solare MPPT (dimensioni in base all'applicazione).​
  • Moduli raddrizzatore (CA-CC) (dimensioni in base all'applicazione).​
  • Batterie di accumulo dell'energia (dimensioni in base all'applicazione).​
  • Modem 4G GSM e connettività MODBUS.​

Impianti di energia ibrida per le telecomunicazioni Attrezzatura a richiesta

Opzioni disponibili

  • Modulo inverter (CC-CA)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Impianti di energia ibrida per le telecomunicazioni e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Modulo di posticipazione dell'energia (time shift)

Modulo di posticipazione dell'energia

Modulo di posticipazione dell'energia (time shift)

Modulo di posticipazione dell'energia (time shift)
Modulo di posticipazione dell'energia
Modulo di posticipazione dell'energia (time shift)