DE300E0 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 300 kVA

C9 | DE300E0 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
300 kVA
300 kVA
Potenza nominale minima
275 kVA
275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non certificato
Non certificato

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Caratteristiche del generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Funzionalità di avvio del motore ai vertici del settore
  • Efficienza elevata

Caratteristiche tecniche di C9 | DE300E0

Potenza nominale massima 300 kVA 300 kVA
Potenza nominale minima 275 kVA 275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non certificato Non certificato
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.41 in 112 mm
Corsa 5.87 in 149 mm
Cilindrata 537.01 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettroidraulica Iniezione unitaria elettroidraulica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 157 in 3988 mm
Larghezza - Massima 47.5 in 1207 mm
Altezza - Massima 73.5 in 1867 mm

C9 | DE300E0 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • 12 conduttori
  • Quadro elettrico, IP22
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Riverniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C9 | DE300E0 Attrezzatura a richiesta

Certificazioni

  • Certificazione globale per CIS
  • Certificato di conformità europeo

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti dell'interruttore di circuito 4 poli (valore nominale IEC-100%): 400, 630, 800 e 100 A

Quadri di comando

  • Opzioni del quadro di comando: contatti privi di tensione; avvisatore acustico di allarme locale; display della temperatura dell'olio
  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile basso - sensore del livello del combustibile

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Rivestimento insonorizzato
  • Cofanatura insonorizzata con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Flangia da 6 pollici
  • Kit a gomito 5 e 6 pollici
  • Silenziatori - end in / end out; attenuazione 10 dBA o 25 dBA
  • Adattatore flangia 5 - 6 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatori e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori sovradimensionati, AREP, CIP

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C9 | DE300E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura