Generatore diesel C4.4 (60 Hz) | 36-100 kVA

C4.4 (60 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentate, EU Stage II
Non regolamentate, EU Stage II
Tensione
Da 220 a 480 Volt
Da 220 a 480 Volt
Frequenza
60 Hz
60 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

        
  • Design affidabile, resistente e duraturo
  •     
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio a R

        
  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  •     
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  •     
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.3

        
  • Interfaccia e navigazione intuitive
  •     
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  •     
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
  •     
  • L'immagine potrebbe non rappresentare il prodotto reale
Cat

Sistema di raffreddamento

        
  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  •     
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

I dealer Cat offrono un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione. I concessionari Cat dispongono di oltre 1.800 sedi attive in 200 paesi. Il programma Caterpillar S•O•SSM rileva efficacemente lo stato dei componenti interni del motore, inclusa la presenza di fluidi indesiderati e di sottoprodotti della combustione

Caratteristiche tecniche di C4.4 (60 Hz)

Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentate, EU Stage II Non regolamentate, EU Stage II
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 100 ekW 100 ekW
Potenza nominale minima 36 ekW 36 ekW
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.13 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in 4.4 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Elettronico (regolabile) Elettronico (regolabile)
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 75.8 in 1925 mm
Larghezza - Massima 44.1 in 1120 mm
Altezza - Massima 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • 12 conduttori
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Protezione IP23

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Generatore

  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa

Sistema alternatore

  • Rilevamento trifase
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Kit statismo in quadratura
  • Alternatore telaio LC con protezione isolante antisalsedine

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti interruttore di circuito - interruttore di circuito 4 poli a 250 A, 400 A e 630 A

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Quadri di comando

  • GCCP 1.3
  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Moduli avvisatore locale e remoto

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Opzioni del quadro di comando

  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • GCCP 1.3
  • Contatti privi di tensione
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2
  • Cofanatura insonorizzata livello 1 (galvanizzata)
  • Pacchetto noleggio - solo opzione noleggio CAE

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Impianto di alimentazione

  • Base a slitta compatta per gruppo aperto
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Informazioni generali

  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione CSA
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Allestimento UL 2200
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Opzioni di montaggio

  • Rimozione della batteria
  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore industriale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura

Imballaggio speciale/ispezioni per la spedizione

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Generale - accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Parasassi/flangia intermedia radiatore
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C4.4 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View