DE16E3S (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 16,5 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C2.2 | DE16E3S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
15 kVA
15 kVA
Potenza nominale massima
16.5 kVA
16.5 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio a M

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C2.2 | DE16E3S

Potenza nominale minima 15 kVA 15 kVA
Potenza nominale massima 16.5 kVA 16.5 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore

C2.2 | DE16E3S Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP

Alternatore e accessori dell'alternatore

  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

C2.2 | DE16E3S Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Guasto a terra e dispersione a terra

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C2.2 | DE16E3S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

D20

D20

D20
D20

Verifica le offerte correnti per  C2.2 | DE16E3S

Visualizza più offerte