Generatore diesel C13 (50 Hz) | 350-450 kVA

C13 (50 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Tensione
Da 380 a 415 V
Da 380 a 415 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

        
  • Design affidabile, resistente e duraturo
  •     
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

        
  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  •     
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  •     
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.3

        
  • Interfaccia e navigazione intuitive
  •     
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  •     
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

        
  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  •     
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Caratteristiche tecniche di C13 (50 Hz)

Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, R96/EUIIIa Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale minima 350 kVA 350 kVA
Potenza nominale massima 450 kVA 450 kVA
Modello motore C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.12 in 130 mm
Corsa 6.18 in 157 mm
Cilindrata 762.8 in³ 12.5 l
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 in 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 in 2014 mm
Altezza - Massima 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatore e accessori

  • Quadro elettrico, IP22
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Generatore con telaio A - protezione IP21

Gruppo elettrogeno in cofanatura

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Filtro dell'aria monouso
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso
  • Gruppo radiatore montato
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C13 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificati europei

  • Certificazione globale per CIS
  • Certificato di conformità EU (CE)

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttore di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC)
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC)

Quadri di comando

  • GCCP 1.4
  • Contatti privi di tensione
  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • Modulo allarme locale: avvisatore locale
  • Modulo avvisatore da remoto

Sistema di raffreddamento

  • Ripari parasassi
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate
  • Cofanature insonorizzate

Sistema di scarico

  • Attenuazione da 10, 25 e 35 dBA
  • Silenziatori, end in / end out
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili da 8 pollici

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Base serbatoio del combustibile a parete doppia integrata conforme a BS799 a richiesta
  • Comandi sistema di mandata del combustibile

Generatore e accessori

  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore CIP LC
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C13 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View