Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
| Potenza nominale massima | 600 ekW 600 ekW |
| Potenza nominale minima | 500 ekW 500 ekW |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti |
| Tensione | Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby, primaria Standby, primaria |