Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520
Foto (4)
Video (2)
Vista a 360° (1)

G3520 con RISPOSTA RAPIDA Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale in standby del gas
2.500 ekW a 0,8 pf
2.500 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Motore a gas Cat G3520

Motore a gas CAT G3520

Motore a gas Cat G3520

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con miscele di gas naturale e idrogeno di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

  • Ampia gamma di attrezzi di espansione imbullonati nel sistema
  • Progettato e collaudato in fabbrica
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente
Assistenza tecnica in tutto il mondo

Assistenza tecnica in tutto il mondo

Assistenza tecnica in tutto il mondo

        
  • I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 sedi attive in 200 paesi
  •     
  • Il dealer Cat locale offre un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione
Generatore SR5

Generatore SR5

Generatore SR5

  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema collaudato

Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile

Caratteristiche tecniche di G3520 con RISPOSTA RAPIDA

Valore nominale in standby del gas 2.500 ekW a 0,8 pf 2.500 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Rapporto di compressione 11.5 11.5
Modello motore G3520 G3520
Cilindrata 5956 in³ 97.6 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Lunghezza 336 in 8534 mm
Larghezza 94 in 2386 mm
Altezza 128 in 3230 mm
Peso 48500 lb 22000 kg

Scopri il confronto tra G3520 con RISPOSTA RAPIDA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Verifica le offerte correnti per  G3520 con RISPOSTA RAPIDA

Visualizza più offerte