C9 | DE275E0

Gruppi elettrogeni diesel C9 | DE275E0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
275 kVA
275 kVA
Potenza nominale minima
250 kVA
250 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non certificato
Non certificato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 275 kVA

Generando potenza affidabile da 275 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel DE250E0 sono progettati per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C9 | DE275E0

Potenza nominale massima 275 kVA 275 kVA
Potenza nominale minima 250 kVA 250 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non certificato Non certificato
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.41 in 112 mm
Corsa 5.87 in 149 mm
Cilindrata 537.01 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettroidraulica Iniezione unitaria elettroidraulica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 157 in 3988 mm
Larghezza - Massima 47.5 in 1207 mm
Altezza - Massima 73.5 in 1867 mm

C9 | DE275E0 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Quadro elettrico, IP22
  • 12 conduttori
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Riverniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C9 | DE275E0 Attrezzatura a richiesta

Certificazioni

  • Certificazione globale per CIS
  • Certificato di conformità europeo

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti dell'interruttore di circuito 4 poli (valore nominale IEC-100%): 400, 630, 800 e 100 A

Quadri di comando

  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile basso - sensore del livello del combustibile
  • Opzioni del quadro di comando: contatti privi di tensione; avvisatore acustico di allarme locale; display della temperatura dell'olio

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Rivestimento insonorizzato
  • Cofanatura insonorizzata con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 5 e 6 pollici
  • Silenziatori - end in / end out; attenuazione 10 dBA o 25 dBA
  • Flangia da 6 pollici
  • Adattatore flangia 5 - 6 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatori e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori sovradimensionati, AREP, CIP

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C9 | DE275E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto C9, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura