Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
| Valore nominale in standby massimo | 500 ekW a 0,8 pf 500 ekW a 0,8 pf |
| Tipo di combustibile | Gas naturale Gas naturale |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari di emergenza Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari di emergenza |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Giri/min | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Rendimento elettrico massimo | 37,3% 37,3% |
| Valore nominale continuo | 453 ekW 453 ekW |