CONTROLLER ATC-300+

CONTROLLER ATC-300+ Interruttore/contattore ATS ATC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Intervallo di potenza
Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Tipo di trasferimento
Interruttore dipendente dall'applicazione
Interruttore dipendente dall'applicazione
Tipo di interruttore
Interruttore dipendente dall'applicazione
Interruttore dipendente dall'applicazione

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Caratteristiche del prodotto

  • Contatti ausiliari a relè:
    • Fonte 1 presente 2NO e 2NC
    • Fonte 2 presente 2NO e 2NC

  • Rilevamento fonte 1 e fonte 2:
    • Sottotensione / sottofrequenza
    • Sovratensione / sovrafrequenza
    • Protezione da rotazione trifase
    • Sbilanciamento / perdita di tensione trifase

  • Contatti di segnale di pretrasferimento 1NO e 1NC
  • Passaggio alla modalità di emergenza (fonte 2)
  • Sette ritardi temporali programmabili sul campo
  • Display LCD per programmazione, diagnosi del sistema e display dei messaggi di guida
  • Schema di rappresentazione con fonte disponibile e indicazione LED collegata
  • Registro cronologico con marcatura temporale
  • Pulsante di test di sistema
  • Azionamento programmabile dell'impianto (spento, quotidiano, 7, 14 e 28 giorni), tempo di esecuzione selezionabile 0 - 600 minuti senza carico/carico con funzionamento esente da problemi
  • Protezione da sovracorrente incorporata (opzionale)
  • Transizione in fase
  • Coperchio in acciaio inox per il controller (opzionale)
  • Comunicazione tramite RS-232 o Modbus attraverso una porta RS-485 integrata (opzionale)

Caratteristiche tecniche di CONTROLLER ATC-300+

Intervallo di potenza Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Tipo di trasferimento Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione
Tipo di interruttore Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione
Tensione di comando in ingresso Da 65 a 145 V c.a. 50/60 Hz Da 65 a 145 V c.a. 50/60 Hz
Misurazioni di tensione della rete Fonte 1 VAB Fonte 2 VAB
Fonte 1 VAC Fonte 2 VBC
Fonte 1 VCA Fonte 2 VCA
Fonte 1 VAB Fonte 2 VAB
Fonte 1 VAC Fonte 2 VBC
Fonte 1 VCA Fonte 2 VCA
Intervallo di misurazione di tensione Da 0 a 790 V c.a. rms (50/60 Hz) Da 0 a 790 V c.a. rms (50/60 Hz)
Precisione di misurazione della tensione +/-2% della tensione di ingresso nominale +/-2% della tensione di ingresso nominale
Misurazioni di frequenza Fonte 1 e fonte 2 Fonte 1 e fonte 2
Intervallo di misurazione di frequenza Da 40 Hz a 70 Hz Da 40 Hz a 70 Hz
Precisione di misurazione della frequenza +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Caduta di sottotensione Dal 50% al 90% della tensione nominale Dal 50% al 90% della tensione nominale
Rilevamento di sottotensione (Caduta ingresso-uscita +2%) al 99% della tensione nominale del sistema (Caduta ingresso-uscita +2%) al 99% della tensione nominale del sistema
Intervallo di caduta di sottofrequenza Dal 90 al 97% della frequenza nominale del sistema Dal 90 al 97% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di rilevamento di sottofrequenza (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) al 99% della frequenza nominale del sistema (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) al 99% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di caduta di sovrafrequenza Dal 103 al 110% della frequenza nominale del sistema Dal 103 al 110% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di rilevamento di sovrafrequenza Dal 101% al (caduta ingresso-uscita - 1 Hz) della frequenza nominale del sistema Dal 101% al (caduta ingresso-uscita - 1 Hz) della frequenza nominale del sistema
Intervallo di temperature di funzionamento Da -20 a 70 gradi C (da -4 a +158 gradi F) Da -20 a 70 gradi C (da -4 a +158 gradi F)
Intervallo della temperatura di stoccaggio Da -30 a 85 gradi C (da -22 a +185 gradi F) Da -30 a 85 gradi C (da -22 a +185 gradi F)
Umidità di funzionamento Dallo 0 al 95% di umidità relativa (senza condensa) Dallo 0 al 95% di umidità relativa (senza condensa)
Ambiente operativo Resistente ad ammoniaca, metano, azoto, idrogeno e idrocarburi Resistente ad ammoniaca, metano, azoto, idrogeno e idrocarburi
Relè di avviamento del generatore 5 A, 1/6 hp a 250 V c.a. V c.a. 5 A a 30 V c.c. con un carico massimo di 150 W 5 A, 1/6 hp a 250 V c.a. V c.a. 5 A a 30 V c.c. con un carico massimo di 150 W
Relè K1, K2
10 A, 1-3 hp a 250 VCA
10 A a 30 VCC

10 A, 1-3 hp a 250 VCA
10 A a 30 VCC
Test applicabile Componente riconosciuto da UL
Conforme agli intenti della UL 991 e UL 1008
Conforme a IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Componente riconosciuto da UL
Conforme agli intenti della UL 991 e UL 1008
Conforme a IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Test applicabile - continua 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Classe A
FCC Parte 15, Classe A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Classe A
FCC Parte 15, Classe A
CSS 22.2-178
Compatibilità della cofanatura NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
mascherina ATC-300+ resistente ai raggi UV
NEMA 1, NEMA 3R e NEMA 12
mascherina ATC-300+ resistente ai raggi UV

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CONTROLLER ATC-300+ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

CONTROLLER ATC-300+

CONTROLLER ATC-300+