DE550 GC (50 Hz) | Generatore diesel da 550 kVA

DE550 GC (50 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
50 Hz
50 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato
Tensione
Da 380 a 415 V
Da 380 a 415 V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.1

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Certificazione CE disponibile
  • Certificazione CIS disponibile

Caratteristiche tecniche di DE550 GC (50 Hz)

Frequenza 50 Hz 50 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale minima 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale massima 550 kVA 550 kVA
Modello motore C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Rapporto di compressione 15.8:1 15.8:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 122 in 3100 mm
Larghezza - Massima 52.7 in 1338 mm
Altezza - Massima 85.4 in 2168 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C13, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Olio lubrificante

Generatore e accessori

  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico

Gruppo elettrogeno in cofanatura

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Gruppo radiatore montato
  • Indicatore di manutenzione
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso
  • Filtro dell'aria monouso
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE550 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Interruttori di circuito

  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Comandi sistema di mandata del combustibile

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA
  • Raccordi di scarico flessibili da 8 pollici
  • Attenuazione da 10, 25 e 35 dBA
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici

Generatore e accessori

  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP LC
  • Generatore con telaio LC
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE550 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

Cofanatura DE550 GC

Cofanatura DE550 GC

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
Cofanatura DE550 GC
Cofanatura DE550 GC

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  DE550 GC (50 Hz)

Visualizza più offerte