DE450E0 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 450 kVA

C13 | DE450E0 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
450 kVA
450 kVA
Potenza nominale di adescamento
400 kVA
400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basse emissioni di BSFC
Basse emissioni di BSFC

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)

Caratteristiche tecniche di C13 | DE450E0

Potenza nominale in standby 450 kVA 450 kVA
Potenza nominale di adescamento 400 kVA 400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basse emissioni di BSFC Basse emissioni di BSFC
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 450 kVA 450 kVA
Potenza nominale minima 400 kVA 400 kVA
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria

C13 | DE450E0 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

C13 | DE450E0 Attrezzatura a richiesta

Certificati europei

  • Certificazione globale per CIS

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE

  • Base serbatoio del combustibile a parete doppia integrata conforme a BS799 a richiesta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C13 | DE450E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra