Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione

Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione Interruttore/contattore ATS ATC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Intervallo di potenza
30 - 5.000 A
30 - 5.000 A
Tipo di trasferimento
Aperto / Chiuso / Ritardato
Aperto / Chiuso / Ritardato
Tipo di interruttore
Interruttore isolato e di alimentazione
Interruttore isolato e di alimentazione

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Caratteristiche del prodotto

  • ATC-100 su disgiuntore termico integrato MCCB per illuminazione di aree residenziali e commerciali, ATC-300+ o ATC-800 su MCCB e prodotti ATS di interruttori di alimentazione
  • Ingresso di servizio omologato UL 1008 (fino a 3200 A)
  • Capacità di scollegamento per assistenza (entrambi spenti)
  • Protezione da sovracorrente incorporata
  • Blocco (unicamente) se in posizione scollegata
  • Ingresso di servizio etichettato
  • Design integrato
  • Scollegamento del gruppo neutro
  • Capacità di protezione da guasti di terra (tutti i valori nominali)
    (Richiesto per codice su valore nominale di 480 V e 1000 A o superiore)
  • Interruttore a chiave per l'ingresso di servizio
  • Interruttori estraibili (disponibili sui valori nominali degli interruttori di alimentazione)
  • UL 891 per 4.000-5.000 A
  • Carichi protetti contro la mancanza prolungata di alimentazione
  • Ripristino rapido del circuito dopo un disinnesto (rispetto a un circuito a fusibili che necessita la disponibilità di fusibili)
  • Il disinnesto in caso di guasto impedisce il trasferimento alla fonte di emergenza
  • Il circuito a fusibili consente il collaudo dell'interruttore simulando un reale guasto elettrico
  • La posizione di scollegamento con chiusura a chiave consente la manutenzione a valle in sicurezza

Caratteristiche tecniche di Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione

Intervallo di potenza 30 - 5.000 A 30 - 5.000 A
Tipo di trasferimento Aperto / Chiuso / Ritardato Aperto / Chiuso / Ritardato
Tipo di interruttore Interruttore isolato e di alimentazione Interruttore isolato e di alimentazione
MCCB 30 - 1.000 A a 2, 3 o 4 poli 30 - 1.000 A a 2, 3 o 4 poli
Interruttore di alimentazione fisso 200 - 3.200 A a 2, 3 o 4 poli 200 - 3.200 A a 2, 3 o 4 poli
Interruttore di alimentazione estraibile 200 - 5.000 A a 2, 3 o 4 poli 200 - 5.000 A a 2, 3 o 4 poli
Applicazione della tensione dell'impianto 120 - 600 V CA 50/60 Hz 120 - 600 V CA 50/60 Hz
Resistenza (Interruttore di alimentazione) fino a 100 kAIC a 3 cicli a 600 V (Interruttore di alimentazione) fino a 100 kAIC a 3 cicli a 600 V
Test applicabile
Omologato UL 1008 fino a 3.200 A
4.000A e 5.000A, omologato UL 891

Omologato UL 1008 fino a 3.200 A
4.000A e 5.000A, omologato UL 891

Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione Attrezzatura standard

Comandi e cablaggio

  • Tutti i relè di comando e i relè industriali sono completamente incapsulati per ridurne l'esposizione allo sporco e alla polvere. Le linguette hanno una capacità nominale di 90° e tutti i cavi di comando sono da 16 awg, di tipo XLPE, con una temperatura nominale di 125°.

Cofanatura

  • Involucri in acciaio resistenti e rivestiti in polvere NEMA 1, 3R o 12 con tre cerniere per assicurare il sostegno adeguato dello sportello e dei dispositivi montati sullo sportello. Le cerniere sono perni di articolazione amovibili che servono a facilitare la rimozione dello sportello per agevolare il montaggio a parete o la manutenzione e sono fornite con serrature bloccabili.

Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione Attrezzatura a richiesta

Opzioni disponibili

  • Interruttore di prova a 4 posizioni
  • Comunicazioni in remoto
  • Soppressione della sovrapressione
  • Funzionamento automatico o non automatico selezionabile
  • Qualifica di zona sismica 4 (BOCA, CBC, IBC, UBC e OSHPD)
  • Comunicazioni per il controller ATC-300+ mediante RS-232 o Modbus attraverso una porta RS-485 integrata
  • Trasformatore di tensione di comando da 50/60 Hz, multirapporto, campo selezionabile
  • Contatti di ordinamento del carico
  • Opzioni multimetro disponibili
  • Transizione aperta, chiusa o ritardata
  • Riscaldatori ambiente
  • Protezione da sovracorrente incorporata

La transizione ritardata opzionale include:

  • Segnale di pretrasferimento con 1 contatto N.O. e 1 contatto N.C.
  • Ritardo posizione di folle

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC

Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC

Verifica le offerte correnti per  Disgiuntore termico MCCB omologato per ingresso di servizio dell'ATC e ATS a interruttore di alimentazione

Visualizza più offerte