Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 165 kVA
Generando un'alimentazione affidabile da 165 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE165 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando un'alimentazione affidabile da 165 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE165 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue
Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario
Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Potenza nominale massima | 163,9 kVA 163,9 kVA |
| Potenza nominale minima | 163,9 kVA 163,9 kVA |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Non regolamentato Non regolamentato |
| Tensione | Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V |
| Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
| Velocità | 1.500 giri/min 1.500 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby Standby |
| Modello motore | C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi |
| Foro | 4.1 in 105 mm |
| Corsa | 5.3 in 135 mm |
| Cilindrata | 427.8 in³ 7 l |
| Rapporto di compressione | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspirazione | Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria |
| Impianto di alimentazione | In linea In linea |
| Tipo di regolatore | Meccanico Meccanico |
| Lunghezza - Massima | 130.9 in 3325 mm |
| Larghezza - Massima | 44.6 in 1134 mm |
| Altezza - Massima | 65.6 in 1666 mm |
| Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) | 1834 lb 4043 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI