CONTROLLER ATC-900

CONTROLLER ATC-900 Interruttore/contattore ATS ATC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Intervallo di potenza
Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Tipo di trasferimento
Interruttore dipendente dall'applicazione
Interruttore dipendente dall'applicazione
Tipo di interruttore
Interruttore dipendente dall'applicazione
Interruttore dipendente dall'applicazione

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Caratteristiche del prodotto

  • Rilevamento del vero valore efficace RMS della tensione trifase sulla fonte 1, sulla fonte 2 e sul carico
  • Rilevamento della frequenza sulle sorgenti 1 e 2
  • Selezione della fonte preferita
  • Punti di regolazione programmabili memorizzati nella memoria non volatile
  • Comunicazione Modbus al PC localmente o in remoto
  • I dati cronologia visibili sui trasferimenti più recenti (fino a 16 eventi) sono visibili sull'interruttore. Memorizzazione cronologia Illimitata (in remoto) disponibile quando è utilizzata con software remoto
  • Ordinamento del carico (opzionale)
  • Contatti d'avviamento del motore (2 gruppi)
  • Interruttore di test del motore con modalità di test e funzionamento senza problemi selezionabili dall'utente
  • Contatto di allarme (più funzioni di allarme disponibili)
  • Segnale di pretrasferimento (opzionale)
  • Monitoraggio continuo (la luce lampeggiante significa che l'ATC-800 funziona in modo corretto)
  • Strumentazione:
    • Voltmetro (precisione ±1%)
    • Lettura da linea a linea sulle Fonti 1 e 2 e sul carico
    • Frequenzimetro (40 - 80 Hz, precisione ±0,1 Hz)
    • Tempo di alimentazione disponibile (entrambe le fonti)
    • Tempo di alimentazione disponibile (entrambe le fonti)
Cat

Programmazione dell'ATC-800

    I pulsanti consentono un facile accesso a tutte le funzioni ATC-800 comunemente utilizzate. Quando la fonte 1 è collegata e l'ATS funziona normalmente, la spia automatica lampeggia e la finestra del display è vuota.
    Usando il pulsante di selezione del display, l'operatore può passare attraverso ciascuna delle sei famiglie di display:
  • Fonte 1
  • Fonte 2
  • Cronologia del carico
  • Ora/Data
  • Punti di impostazione
Cat

Programmazione iniziale

La programmazione in fabbrica carica tutte le funzioni standard e le opzioni specificate dal cliente secondo le impostazioni predefinite.
Cat

Programmazione del cliente

    I clienti possono riprogrammare i punti di impostazione e gli altri parametri in modo da far corrispondere la loro applicazione mediante l'utilizzo dell'interruttore Programma situato sulla parte posteriore dell'unità. Una volta che la modalità di programmazione è stata attivata e la spia di programmazione lampeggia, l'utente può accedere alle impostazioni dei punti di regolazione premendo il pulsante di selezione del display fino a quando il LED dei punti di regolazione non si accende.
    I valori dei singoli punti di regolazione possono quindi essere modificati premendo i pulsanti Aumenta (freccia su) o Diminuisci (freccia giù). Una volta che un parametro è stato ripristinato, l'utente avanza verso il successivo punto di regolazione premendo il pulsante Step. Mentre l'ATC-800 è in modalità Programma, il dispositivo continua a funzionare secondo i punti di regolazione e i parametri programmati in precedenza.
    L'unità non è mai fuori linea e i valori preimpostati non cambiano fino a quando la programmazione è stata completata. Una volta che la riprogrammazione è completata, l'utente può riportare l'interruttore Programma nella posizione di funzionamento. A questo punto, tutti i nuovi valori vengono memorizzati nella memoria non volatile ATC-800 e l'unità ritorna alla modalità automatica.
Cat

Transizione aperta / monitor in fase

Il monitor in fase è una funzione che permette il trasferimento tra due fonti solo quando la differenza di fase tra le due fonti è prossima a zero. Questo è un trasferimento di transizione aperta che impedisce che le correnti di picco superino le normali correnti di avvio nel caso in cui i carichi del motore siano in fase di trasferimento.
Cat

Transizione aperta / ritardata con tensione di carico

Il trasferimento in ritardo della tensione di carico è una funzione che, dopo aver aperto l'interruttore per la fonte originale, si mantiene nella posizione di punto morto fino a quando la tensione sul carico è inferiore al 30% della tensione nominale. Questa operazione è una transizione aperta che impedisce che le correnti di picco superino le normali correnti di avvio nel caso in cui i carichi del motore siano in fase di trasferimento.

Caratteristiche tecniche di CONTROLLER ATC-900

Intervallo di potenza Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz Da 120 a 600 V, monofase e trifase a 50/60 Hz
Tipo di trasferimento Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione
Tipo di interruttore Interruttore dipendente dall'applicazione Interruttore dipendente dall'applicazione
Tensione di comando in ingresso 120 V CA (50/60 Hz) (campo operativo da 65 a 160 V CA) 120 V CA (50/60 Hz) (campo operativo da 65 a 160 V CA)
Misurazioni di tensione della rete Fonte 1, fonte 2 e carico
(VAB, VBC, VCA per sistema trifase)
Fonte 1, fonte 2 e carico
(VAB, VBC, VCA per sistema trifase)
Intervallo di misurazione di tensione Da 0 a 700 V CA Da 0 a 700 V CA
Precisione di misurazione della tensione +/- 1% sul fondoscala +/- 1% sul fondoscala
Misurazioni di frequenza Fonte 1 e fonte 2 Fonte 1 e fonte 2
Intervallo di misurazione di frequenza Da 40 Hz a 80 Hz Da 40 Hz a 80 Hz
Precisione di misurazione della frequenza +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Caduta di sottotensione Tipo di interruttore dal 50 al 97% della tensione nominale del sistema
Tipo di contattore - dal 78 al 97%
Tipo di interruttore dal 50 al 97% della tensione nominale del sistema
Tipo di contattore - dal 78 al 97%
Rilevamento di sottotensione (Caduta ingresso-uscita +2%) al 99% della tensione nominale del sistema (Caduta ingresso-uscita +2%) al 99% della tensione nominale del sistema
Intervallo di caduta di sottofrequenza Dal 90 al 97% della frequenza nominale del sistema Dal 90 al 97% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di rilevamento di sottofrequenza (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) al 99% della frequenza nominale del sistema (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) al 99% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di caduta di sovrafrequenza Dal 103 al 110% della frequenza nominale del sistema Dal 103 al 110% della frequenza nominale del sistema
Intervallo di rilevamento di sovrafrequenza Dal 101% al (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) della frequenza nominale del sistema Dal 101% al (Caduta ingresso-uscita +1 Hz) della frequenza nominale del sistema
Intervallo di temperature di funzionamento Da -20 a 70 gradi C (da -4 a +158 gradi F) Da -20 a 70 gradi C (da -4 a +158 gradi F)
Umidità di funzionamento Fino al 90% di umidità relativa (senza condensa) Fino al 90% di umidità relativa (senza condensa)
Compatibilità della cofanatura
  • NEMA 12 (montaggio std)
  • NEMA 3R
  • Piastra superiore resistente ai raggi UV
  • NEMA 12 (montaggio std)
  • NEMA 3R
  • Piastra superiore resistente ai raggi UV
  • Applicazione della tensione dell'impianto Da 120 a 600 V CA (50/60 Hz) (monofase o trifase) Da 120 a 600 V CA (50/60 Hz) (monofase o trifase)

    Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

    Scopri il confronto tra CONTROLLER ATC-900 e prodotti spesso oggetto di paragone.

    Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

    Galleria multimediale

    CONTROLLER ATC-900

    CONTROLLER ATC-900