Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 850 kVA
Generando potenza affidabile da 850 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE850E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando potenza affidabile da 850 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE850E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Potenza nominale minima | 770 kVA 770 kVA |
| Potenza nominale massima | 850 kVA 850 kVA |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Non regolamentato Non regolamentato |
| Tensione | 200 - 400 V 200 - 400 V |
| Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
| Ciclo di lavoro | Standby, primaria Standby, primaria |
| Aspirazione | Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI