Scatole di collegamento temporaneo

Gruppi elettrogeni mobili Scatole di collegamento temporaneo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Applicazione
EMERGENZA, EMERGENZA E STANDBY RICHIESTA DALLA LEGGE
EMERGENZA, EMERGENZA E STANDBY RICHIESTA DALLA LEGGE
Tipo di modulo
DA MORSETTO A MORSETTO, CAMLOCK E INTERRUTTORE DI CIRCUITO CHIUSO
DA MORSETTO A MORSETTO, CAMLOCK E INTERRUTTORE DI CIRCUITO CHIUSO
Potenza nominale
200 - 4.000 A
200 - 4.000 A

Descrizione generale

Scatola di collegamento temporaneo

La famiglia Cat® di scatole di collegamento temporaneo offre una gamma di soluzioni per conformarsi ai requisiti regolatori nei casi in cui sia necessario mantenere continuità nell'alimentazione delle apparecchiature critiche durante la manutenzione dei generatori permanenti del cantiere.

Vantaggi

Predisposizione per Backup semplice di generatore permanente

Prese Metodi di collegamento Camlock maschio o femmina o collegamento morsetto disponibile

Più Caratteristiche Terminali avvio remoto e prese riscaldatore monoblocco

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Collegamenti

  • Collegamento semplice al generatore temporaneo o banco di carico.
  • I pannelli di accesso ai cavi consentono il collegamento continuo con lo sportello chiuso.
Cat

Protezioni

  • Disponibili protezione sottotensione, perdita di tensione e rotazione fase.
Cat

Funzionalità espansa

  • Terminali di avvio remoto.
  • Prese riscaldatore monoblocco disponibili.
  • Opzioni NEMA 3R e acciaio inossidabile disponibili.

Caratteristiche tecniche di Scatole di collegamento temporaneo

Applicazione EMERGENZA, EMERGENZA E STANDBY RICHIESTA DALLA LEGGE EMERGENZA, EMERGENZA E STANDBY RICHIESTA DALLA LEGGE
Tipo di modulo DA MORSETTO A MORSETTO, CAMLOCK E INTERRUTTORE DI CIRCUITO CHIUSO DA MORSETTO A MORSETTO, CAMLOCK E INTERRUTTORE DI CIRCUITO CHIUSO
Potenza nominale 200 - 4.000 A 200 - 4.000 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Scatole di collegamento temporaneo e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Scatola di collegamento temporaneo

Scatola di collegamento temporaneo - sportello chiuso

Scatola di collegamento 1.200-1.600

Scatola di collegamento temporaneo
Scatola di collegamento temporaneo - sportello chiuso
Scatola di collegamento 1.200-1.600