DE600S GC (60 Hz) | Generatore diesel da 600 kW

DE600S GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato
Tensione
Da 220 a 480 Volt
Da 220 a 480 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.2

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Certificazione CE disponibile
  • Certificazione CIS disponibile

Caratteristiche tecniche di DE600S GC

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale massima 600 ekW 600 ekW
Potenza nominale minima 600 ekW 600 ekW
Modello motore C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.4 in 137 mm
Corsa 6.8 in 171 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 131 in 3328 mm
Larghezza - Massima 60.6 in 1540 mm
Altezza - Massima 86.1 in 2187 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C15, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Generatore e accessori

  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

DE600S GC Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Informazioni generali

  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Allestimento UL 2200
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA
  • Raccordi di scarico flessibili
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Silenziatore montato su motore
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • GP flangia 6 e 8 pollici

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato
  • Protezione ingresso
  • Generatore con telaio LC
  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore con telaio A CIP

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE600S GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

Cofanatura DE600S GC

Cofanatura DE600S GC

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
Cofanatura DE600S GC
Cofanatura DE600S GC

360 View
360 View