Cat® serie CS

Cat® serie CS ATS TruOne - TruControl

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Intervallo di potenza
30 - 3000 A
30 - 3000 A
Tipo di trasferimento
Transizione aperta (CS), Transizione ritardata (CSD), Transizione chiusa (CSCT)
Transizione aperta (CS), Transizione ritardata (CSD), Transizione chiusa (CSCT)
Tipo di interruttore
Contattore
Contattore

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Caratteristica del prodotto

        
  • Rilevamento della tensione e della frequenza sia delle sorgenti che del carico
  •     
  • Porta USB per caricare/scaricare le impostazioni
  •     
  • Connessione Bluetooth disponibile e funzioni di comunicazione avanzate
  •     
  • HMI touchscreen a colori con protezione tramite password
  •     
  • Pulsante di aiuto e menu integrato
  •     
  • Cinque pacchetti programmati e IO
  •     
  • Monitoraggio dell'usura dei contatti, incluso lo stato in tempo reale e la fine vita prevista dei contatti (solamente 30-1200 A)
  •     
  • Risposta rapida della centralina al recupero dell'interruzione della fornitura e della commutazione rapida (<50 ms)
Cat

Pannello di controllo

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - HMI touchscreen a colori compatibile con il software Ekip Connect, con funzionalità programmabili standard e I/O, risposta rapida della centralina al ripristino dopo un'interruzione della fornitura e commutazione rapida (< 50 ms).
Cat

Funzionalità

        
  • Protezione e allarme per corrente elevata
  •     
  • Ampio intervallo 200-480 V con configurazione automatica delle impostazioni di sistema per l'intervallo 30-1200 A
  •     
  • Tenute nominali di tensione e correnti di chiusura nominale basate sul tempo elevate (WCR)
  •     
  • Tenute nominali di tensione a breve termine in ogni telaio (modelli CS, CSD e CSCT)
Cat

Standard

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 e 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emissioni condotte e radiate - CISPR 11:2009, Classe A
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ESD - IEC/EN 61000-4-2 Classe B
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai transitori elettrici veloci/treni di impulsi - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle sovratensioni - IEC/EN 61000-4-5 da 0,5 a 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai disturbi condotti - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle interruzioni e ai cali di tensione - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle tensioni armoniche - IEC/EN 6100-4-13

Caratteristiche tecniche di Cat® serie CS

Intervallo di potenza 30 - 3000 A 30 - 3000 A
Tipo di trasferimento Transizione aperta (CS), Transizione ritardata (CSD), Transizione chiusa (CSCT) Transizione aperta (CS), Transizione ritardata (CSD), Transizione chiusa (CSCT)
Tipo di interruttore Contattore Contattore
Nodi prodotto UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
Tensione e frequenza valore nominale 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Sistema fase Monofase e trifase Monofase e trifase
Numero di poli 2, 3 e 4 2, 3 e 4
Configurazione neutra Neutro fisso, Neutro commutato, (opzionale) Sovrapposizione neutra Neutro fisso, Neutro commutato, (opzionale) Sovrapposizione neutra
Tipo di prodotto Transizione aperta (I-II), Transizione ritardata (I-O-II), Transizione chiusa (I-O-II) solo 1600-3000 A Transizione aperta (I-II), Transizione ritardata (I-O-II), Transizione chiusa (I-O-II) solo 1600-3000 A

Cat® serie CS Attrezzatura standard

Comando

  • Touchscreen a colori
  • Impostazioni di tensione e frequenza: sollevamento e rilascio
  • Impostazioni ritardo: Esclusione momentaneo, Trasferimento, Arresto generatore, Centro OFF (tipo di transizione ritardata), Pre-trasferimento, Post-trasferimento, Pre-segnale elevatore, Post-segnale elevatore e Carico shead
  • Rilevamenti di interruzione della sorgente: Nessuna tensione, Sotto/Sovratensione, Fase mancante, Squilibrio di tensione, Frequenza non valida e Sequenza di fase non corretta

Funzionalità aggiuntive

  • Indicazioni LED per lo stato ATS, S1 e S2
  • Ingressi/uscite digitali programmabili
  • Configurazione automatica (tensione, frequenza, sistema fase)
  • Priorità sorgente (Sorgente 1/2, Nessuna priorità)
  • Ritrasferimento manuale
  • Monitor in fase (controllo sincronizzato)
  • Funzionamento gruppo elettrogeno: carico, scarico
  • Modulo misuratore di potenza integrato
  • Eliminazione del carico
  • Orologio in tempo reale
  • Registro eventi
  • Manutenzione predittiva
  • Misurazione delle armoniche di tensione e corrente

Accessori

  • Contatti ausiliari per indicazione di posizione
  • Moduli di ingresso/uscita digitali (programmati in fabbrica)
  • Modulo di alimentazione ausiliaria 12-24 VCC per centralina
  • Moduli di comunicazione

Capacità di connettività

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Yes
  • DeviceNet
  • IP Ethernet

Applicazioni

  • Rete pubblica - Rete pubblica
  • Rete pubblica - Generatore

Tenuta nominale di tensione corto circuito UL

  • Interruttore coordinato WCR
  • WCR basato sul tempo
  • Valori nominali a tempo breve

Cat® serie CS Attrezzatura a richiesta

Configurazione neutra opzionale

  • Sovrapposizione neutra

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Cat® serie CS e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

CS - ATS (grado di specifica)

CS - ATS (grado di specifica)

Verifica le offerte correnti per  Cat® serie CS

Visualizza più offerte