Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 33 kVA
Generando un'alimentazione affidabile da 33 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel DE33 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando un'alimentazione affidabile da 33 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel DE33 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue
Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata
Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Potenza nominale massima | 33,0 kVA 33,0 kVA |
| Potenza nominale minima | 33,0 kVA 33,0 kVA |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Non regolamentato Non regolamentato |
| Tensione | Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V |
| Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
| Velocità | 1.500 giri/min 1.500 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby Standby |
| Modello motore | Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi |
| Foro | 4.1 in 105 mm |
| Corsa | 5 in 127 mm |
| Cilindrata | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rapporto di compressione | 19.25:1 19.25:1 |
| Aspirazione | Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale |
| Impianto di alimentazione | In linea In linea |
| Tipo di regolatore | Meccanico Meccanico |
| Lunghezza - Massima | 76.6 in 1945 mm |
| Larghezza - Massima | 34.3 in 870 mm |
| Altezza - Massima | 48.7 in 1238 mm |
| Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) | 2114 lb 959 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI