3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel 890 - 1.250 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.250/1.100 ekW
1.250/1.100 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.135/1.000 ekW
1.135/1.000 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 890 - 1.250 kW

Con la produzione affidabile di energia da 890 a 1.250 eKW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni sono ottimizzati per un basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore SR5

Alternatore SR5

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando EMCP 4

Quadro di comando EMCP 4

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Assistenza unificata

Assistenza unificata

  • I componenti utilizzati nel gruppo elettrogeno sono selezionati per integrarsi alla perfezione in fase di progettazione e offrire prestazioni ottimali
  • Il gruppo elettrogeno è interamente assemblato in uno stabilimento Caterpillar in conformità alle nostre linee guida sulla qualità
  • Ogni gruppo elettrogeno viene testato prima di lasciare lo stabilimento Caterpillar
  • L'intero sistema di alimentazione Cat è coperto dall'assistenza ai prodotti Cat, inclusa assistenza del dealer, parti e garanzia

Caratteristiche tecniche di 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 1.250/1.100 ekW 1.250/1.100 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.135/1.000 ekW 1.135/1.000 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 480 Volt Da 380 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.250 ekW 1.250 ekW
Potenza nominale minima 890 ekW 890 ekW
Modello motore 3512A V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512A V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 7.48 in 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 13.5:1 13.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MUI MUI
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Massima 203.5 in 5169 mm
Larghezza - Massima 79.3 in 2015 mm
Altezza - Massima 92 in 2336 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 22099 lb 10024 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • kVAr-hr (totali)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitazione min/max
  • Sovracorrente (50/51)
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento di tensione trifase
  • Sequenza di fase del generatore
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Timer di raffreddamento motore
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Bassa pressione dell'olio
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Arresto di emergenza
  • Prova spie
  • Velocità eccessiva
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Ore di funzionamento
  • V CC
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Frequenza (Hz)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Comandi:
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Giri/min
  • Indicatori digitali per:
  • Avvio ciclo motore
  • Regolazione della velocità
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Comunicazioni:
  • kW-hr (totali)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Conferma allarmi
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata

Sistema di raffreddamento

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Eccitazione interna (IE, Internal excitation) o eccitazione del magnete permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • 6 conduttori
  • Bassa tensione
  • Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Avvolgimento casuale
  • Isolamento NEMA classe H
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Modalità KVAR/PF
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Soppressione RFI
  • Funzione di statismo reattivo
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Rilevamento tensione trifase

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 50 A
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a singolo stadio
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A

Quadri di comando

  • Avvisatore remoto personalizzato
  • Attrezzature rete CAN2
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Sportello del pannello antivandalismo
  • CAT Connect
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico
  • Primo avvisatore locale

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Manometro acqua
  • Allestimenti radiatore opzionali

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili di scarico
  • Silenziatori grado industriale (15 db)
  • Gomiti di scarico
  • Adattatori a Y di scarico

Generatori e accessori

  • Comando riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Comando riscaldatore ambiente
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Olio di lubrificazione
  • Sistemi combustibile primari
  • Pompa di estrazione prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Test/report speciali

  • Analisi delle vibrazioni dei gruppi elettrogeni
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test in fabbrica PKG
  • Report TVA gruppo elettrogeno standard
  • Carica per test motore standard
  • Test del consumo di combustibile
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test generatore

Sistema basamento

  • Sistemi di protezione
  • Sistema di ventilazione
  • Sistemi di protezione
  • Sistema di ventilazione

Caricabatterie e batterie

  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistemi di avviamento / carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Copertura dispositivo di avviamento

Informazioni generali

  • Dispositivi di rotazione

Sistema di collegamento alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione interruttore
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP
  • Barre di distribuzione centrali

Interruttore di circuito - pacchetti LV

  • Interruttori di circuito ad azionamento elettronico
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

360 View