Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 50 ekW
Generando potenza affidabile da 50 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE55 GC è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando potenza affidabile da 50 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE55 GC è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.
Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue
Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento
La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Non regolamentato Non regolamentato |
| Tensione | Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt |
| Velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby Standby |
| Potenza nominale massima | 50 ekW 50 ekW |
| Potenza nominale minima | 50 ekW 50 ekW |
| Modello motore | Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi |
| Foro | 4.1 in 105 mm |
| Corsa | 5 in 127 mm |
| Cilindrata | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rapporto di compressione | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
| Impianto di alimentazione | In linea In linea |
| Tipo di regolatore | Meccanico Meccanico |
| Lunghezza - Massima | 76.6 in 1945 mm |
| Larghezza - Massima | 34.3 in 870 mm |
| Altezza - Massima | 48.7 in 1238 mm |
| Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) | 2114 lb 959 kg |