DE88 GC (60 HZ) C4.4 | Generatore diesel 80 kW

DE88 GC (60 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato
Tensione
Da 220 a 480 Volt
Da 220 a 480 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.1

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Certificazione CE disponibile
  • Certificazione CIS disponibile

Caratteristiche tecniche di DE88 GC (60 Hz)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale minima 80 ekW 80 ekW
Potenza nominale massima 80 ekW 80 ekW
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in 4.4 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 89.6 in 2275 mm
Larghezza - Massima 43.3 in 1099 mm
Altezza - Massima 57.7 in 1465 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE88 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Guasto a terra
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispersione verso terra
  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE88 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Verifica le offerte correnti per  DE88 GC (60 Hz)

Visualizza più offerte