DG150 (trifase)

DG150 (trifase) Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
150 ekW
150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cat

Motore Spark Ignited robusto

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Il motore TCAC 9.1L a doppia alimentazione con accensione comandata compatibile con gas naturale e propano offre prestazioni costanti e un eccellente risparmio di combustibile con emissioni ridotte.
Cat

Alternatore autoregolato

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori Cat
  • Solido isolamento di classe H
  • Alternatori altamente efficienti con imballaggio flessibile e di facile installazione
  • Facile manutenzione e durata prolungata
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Quadro di comando GCCP1.2

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Assistenza unificata

  • I componenti utilizzati nel gruppo elettrogeno sono selezionati in fase di progettazione per offrire prestazioni ottimali del gruppo
  • Il gruppo elettrogeno è interamente assemblato in uno stabilimento Caterpillar in conformità alle nostre linee guida sulla qualità
  • Ogni gruppo elettrogeno viene testato prima di lasciare lo stabilimento Caterpillar
  • L'intero sistema di alimentazione Cat è coperto dall'assistenza ai prodotti Cat, inclusa assistenza del dealer, parti e garanzia
Cat

Certificazioni

  • UL2200
  • IBC antisismica
  • NFPA110

Caratteristiche tecniche di DG150 (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 150 ekW 150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Tensione 208-600 208-600
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Valore nominale in standby del gas Standby, risposta alla domanda e primario Standby, risposta alla domanda e primario
Modello motore V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
Foro 4.3 in 109.2 mm
Corsa 4.75 in 120.7 mm
Cilindrata 555.3 in³ 9.1 l
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Aspirazione TCAC TCAC
Impianto di alimentazione Elettronico Elettronico
Lunghezza 114 in 2896 mm
Larghezza 55 in 1397 mm
Altezza 68 in 1727 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 4500 lb 1464 kg

DG150 (trifase) Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

DG150 (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Impianto di alimentazione

  • Regolatore del gas

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG150 (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Vista posteriore destra DG150

Vista posteriore sinistra DG150

Vista anteriore sinistra DG150

Vista anteriore destra DG150

Vista posteriore destra cofanatura DG150

Vista posteriore sinistra cofanatura DG150

Vista anteriore sinistra cofanatura DG150

Vista anteriore destra cofanatura DG150

Vista posteriore destra DG150
Vista posteriore sinistra DG150
Vista anteriore sinistra DG150
Vista anteriore destra DG150
Vista posteriore destra cofanatura DG150
Vista posteriore sinistra cofanatura DG150
Vista anteriore sinistra cofanatura DG150
Vista anteriore destra cofanatura DG150