3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.000-1.400 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.400/1.250 kVA
1.400/1.250 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.275/1.150 kVA
1.275/1.150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.000 a 1.400 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.000 a 1.400 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore SR5

Alternatore SR5

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando EMCP 4

Quadro di comando EMCP 4

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Telecom Lab of China (TLC)
  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica

Caratteristiche tecniche di 3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 1.400/1.250 kVA 1.400/1.250 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.275/1.150 kVA 1.275/1.150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.400 kVA 1.400 kVA
Potenza nominale minima 1.000 kVA 1.000 kVA
Modello motore 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 7.48 in 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 13.5:1 13.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Minima 203.5 in 5165 mm
Lunghezza - Massima 207.5 in 5269 mm
Larghezza - Massima 79.3 in 2015 mm
Altezza - Massima 92 in 2336 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 22540 lb 10224 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 23060 lb 10460 kg

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Velocità eccessiva
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Regolazione della velocità
  • V CC
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Bassa pressione dell'olio
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Volt (L-L e L-N)
  • Arresto di emergenza
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • kVAr-hr (totali)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Timer di raffreddamento motore
  • Il controller EMCP4.2 include:
  • Avvio ciclo motore
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Prova spie
  • Sequenza di fase del generatore
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Ore di funzionamento
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Giri/min
  • Frequenza (Hz)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Conferma allarmi
  • kW-hr (totali)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Indicatori digitali per:
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Comunicazione:
  • Comandi:
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Comunicazioni
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Comandi:
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Il controller EMCP4.2 include:
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • kW-hr (totali)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Giri/min
  • Indicatori digitali per:
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Conferma allarmi
  • kVAr-hr (totali)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Comandi EMCP4.2 incluso il pulsante di arresto di emergenza
  • Bassa pressione dell'olio
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Volt (L-L e L-N)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Sovracorrente (50/51)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Prova spie
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Regolazione della velocità
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • V CC
  • Avvio ciclo motore

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • JWAC
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)

Raffreddamento

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • JWAC.
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Soppressione RFI
  • Rilevamento tensione trifase
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Modalità KVAR/PF
  • Isolamento NEMA classe H
  • Eccitazione interna (IE)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Funzione di statismo reattivo
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Bassa tensione
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Isolamento NEMA classe H
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Modalità KVAR/PF
  • Rilevamento tensione trifase
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Bassa tensione
  • 6 conduttori
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Funzione di statismo reattivo
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Avvolgimento casuale
  • Eccitazione interna (IE)
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Soppressione RFI

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A
  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Opzioni per il motore

  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale
  • Caricabatterie: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Adattatori a distanza per aria di aspirazione
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Protezione presa d'aria
  • Adattatori a distanza per aria di aspirazione

Interruttori di circuito

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Allestimento comandi - Cofanature
  • Interruttori di circuito EMAX
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Cablaggi degli interruttori di circuito
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Allestimento comandi - Cofanature
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Cablaggi degli interruttori di circuito
  • Interruttori di circuito EMAX

Sistema di controllo

  • [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Quadri di comando

  • Scatole ausiliarie
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Ubicazioni di montaggio collegamenti del cliente
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Monitoraggio PC locale
  • Moduli avvisatore
  • Regolatori
  • Massa (selezionata automaticamente)
  • Sportello del pannello antivandalismo
  • Regolazione velocità a distanza
  • Regolatori
  • Monitoraggio PC locale
  • Massa (selezionata automaticamente)
  • Scatole ausiliarie
  • Sportello del pannello antivandalismo
  • Regolazione velocità a distanza
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Ubicazioni di montaggio collegamenti del cliente
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4,4

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Allestimenti radiatore opzionali
  • Scambiatori di calore
  • Allestimenti radiatore opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Scambiatori di calore

Terminazione di potenza

  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito
  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Funzionamento interruttore di circuito: [ ] Elettrico
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Certificazioni europee

  • Certificazione dell'Unione europea
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)
  • Dichiarazione di conformità UE
  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)
  • Certificazione dell'Unione europea
  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)
  • Dichiarazione di conformità UE

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Kit di installazione passaparete
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (EI), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Conversione del generatore
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (EI), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Coppa ribassata reg-1 livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,80
  • Collegamento neutro/massa-Bassa tensione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Collegamento neutro/massa
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Collegamento neutro/massa-Bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,80

Sistemi di avviamento / carica

  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Caricabatterie 20 A
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Caricabatterie 10 A
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Caricabatterie 10 A
  • Caricabatterie 20 A

Informazioni generali

  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Allestimento UL 2200
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Gruppo di rotazione del motore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3512A (50 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

3512A (50 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile
3512 (50 Hz) con allestimento aggiornabile

360 View