Descrizione generale
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Specifiche chiave
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza totale | 26 in 660 mm |
| Carico nominale massimo | 4618.7 lb 2095 kg |
| Sbraccio orizzontale massimo | 155.2 in 3941 mm |
| Peso | 899.5 lb 408 kg |
| Altezza totale | 32.6 in 827 mm |
| Lunghezza in estensione | 155 in 3937 mm |
| Lunghezza in ritrazione | 79 in 2007 mm |
| Numero di regolazioni | 3 3 |
| Lunghezza tra regolazioni | 38.1 in 967 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro