4.203 mm (165 pollici)

4.203 mm (165 pollici) Bracci per movimentazione materiali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
29.8 in
758 mm
Carico nominale massimo
5361.6 lb
2432 kg
Sbraccio orizzontale massimo
165.7 in
4208 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Progettato per prelevare, trasportare e caricare un'ampia gamma di materiali e attrezzature. Ideale anche per caricare, trasportare e piantare alberi e arbusti grandi nelle applicazioni di architettura paesaggistica.
Design per impieghi gravosi

Design per impieghi gravosi

Il design per impieghi gravosi fornisce maggiore resistenza e rigidità.
Braccio interno telescopico

Braccio interno telescopico

Braccio interno telescopico preforato per un facile posizionamento. La lunghezza del braccio può essere regolata manualmente in modo semplice con un blocco a perno in base alle condizioni di carico e del lavoro.
Dispositivo di bloccaggio per impieghi gravosi

Dispositivo di bloccaggio per impieghi gravosi

Rotazione completa del dispositivo di bloccaggio per impieghi gravosi a 360°.
Allungabile a tre lunghezze

Allungabile a tre lunghezze

Allungabile dalla superficie dell'attacco a tre lunghezze - Semplice come estrarre un singolo perno.

Caratteristiche tecniche di 4.203 mm (165 pollici)

Larghezza totale 29.8 in 758 mm
Carico nominale massimo 5361.6 lb 2432 kg
Sbraccio orizzontale massimo 165.7 in 4208 mm
Peso 1075.9 lb 488 kg
Altezza totale 40.8 in 1035.4 mm
Lunghezza in estensione 165.5 in 4203 mm
Lunghezza in ritrazione 102.5 in 2603 mm
Numero di regolazioni 3 3
Lunghezza tra regolazioni 31.5 in 800 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 4.203 mm (165 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro