OPZIONI SELF-SERVICE (SSO) CAT
I cilindri di inclinazione della ruota Cat® sono progettati per la funzione specifica del tuo motorgrader. Puoi unirli alle esclusive guarnizioni Cat per cilindri idraulici per aiutare ad aumentare la vita e la produttività. Devi sostituire il cilindro di inclinazione della ruota? È facile lavorare in autonomia con le nostre Opzioni Self-Service. Troverai un cilindro Cat originale, un elenco degli strumenti consigliati, istruzioni di manutenzione e tanto altro in un’unica e pratica confezione.
SAI DI COSA HAI BISOGNO?
PARLANE CON IL TUO DISTRIBUTORE
Controlla questi classici segnali che indicano che è ora di fare una riparazione:
Deriva eccessiva
Perdite
Aumento dei tempi di lavorazione
Velocità ridotta del cilindro
Asta piegata
Asta segnata/graffiata
Cilindro danneggiato
Diminuzione della produttività
Olio idraulico contaminato
Guarnizioni del cilindro idraulico danneggiate
Pressione dell’olio idraulico superiore o inferiore alle specifiche consigliate dal produttore
I consigli per ricambi specifici dipendono dall’opzione di riparazione, quindi contatta il tuo distributore Cat.
Struttura di riparazione per cilindri idraulici
Tenaglie per anelli di ritenzione
Dispositivo di sollevamento
Cinghie di sollevamento
Controllo della contaminazione del condotto idraulico (tappi, pannelli, ecc.)
Grimaldello per guarnizioni
Estrattore di perni
Adattatore per estrattore di cuscinetti
Mantenimento dei cilindri idraulici
Istruzioni di riparazione comprese
Perni dei kit di tenuta Cat per cilindri idraulici
Cilindro idraulico Cat nuovo
Cilindro idraulico Cat Reman
Filtraggio/lavaggio/cambio del fluido del sistema idraulico
Kit di campionamento S•O•SSM
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
L’uso elevato e le condizioni difficili del cantiere contribuiscono al guasto del cilindro. Anche impatto, corrosione e abrasione contribuiscono e possono provocare problemi gravi di prestazioni della macchina. Tuttavia, è sorprendente notare che molti guasti al sistema idraulico sono dovuti a contaminazioni.
Gli agenti contaminanti possono entrare dalle guarnizioni dei cilindri. Possono entrare anche da piccole imperfezioni dell’asta. Ciò danneggia il foro del cilindro e le guarnizioni dei pistoni, con perdite interne e meno efficienza, Spesso il danno avviene prima che l’operatore si accorga del problema.
Il sistema idraulico può perdere fino al 20% di efficienza prima che l’operatore se ne accorga, così perdi efficienza e consumi più carburante. La contaminazione può arrivare in tutto il sistema idraulico, compresi motori, pompe e valvole. Si possono avere danni gravissimi e tempi di fermo extra.
Avvia il motore e ascolta se sibila o gratta. Questi rumori potrebbero essere segnali di cavitazione della pompa o di un cuscinetto guasto o allentato.
Spegni la macchina. Gira la chiave in posizione di accensione e muovi le leve avanti e indietro per rilasciare la pressione idraulica. Lascia raffreddare i componenti prima di proseguire con l’ispezione.
Fai un’ispezione girando intorno alla macchina:
NOTA: consulta sempre il Manuale di gestione e manutenzione per le istruzioni specifiche sulla macchina.
I cilindri idraulici Cat sono progettati per offrire durata e precisione migliore, sono quindi la scelta ideale per applicazioni impegnative.