DYNAMIC GAS BLENDING™
Un vantaggio dinamico: una soluzione a doppia alimentazione per la trivellazione a terra, la produzione e la manutenzione dei pozzi
Il gas viene utilizzato quando è disponibile e la sostituzione di gas viene modulata continuamente quando necessario. Cat® Dynamic Gas Blending™ è ottimizzato per gestire variazioni nella qualità del combustibile e nelle condizioni di funzionamento del motore. Assicura il risparmio di combustibile e potenza diesel e il mantenimento di prestazioni uniformi al variare dei fattori.
Ridurre i costi di esercizio e rispettare gli standard sulle emissioni con un'unica tecnologia è entusiasmante, ma non è che l'inizio.
Trovare un nuovo equilibrio
In cui la redditività...
- Abbattimento dei costi del combustibile con sostituzione del diesel con gas fino al 70%*.
- Mantenimento della durata dei componenti e degli intervalli di manutenzione correnti.
- Aumento delle prestazioni diagnostiche e del display con i controlli ADEM™ A4 ed EMCP 4.4*.
...incontra la responsabilità
- Capacità di gestire i giacimenti gassosi come alternativa alla combustione in torcia.
- Progettato con componenti certificati CSA.
- Funzioni di sicurezza incorporate nei comandi integrati.
- Mantenimento dei certificati sulle emissioni originali con kit di adattamento retroattivo.
* Diverso per applicazioni di manutenzione sui pozzi
Libertà di scelta
Se si sceglie di adattare retroattivamente le apparecchiature esistenti, si usufruirà di tutti i vantaggi del Dynamic Gas Blending e di tutti i vantaggi di un pacchetto completo, compresa piena copertura della garanzia e parti di ricambio originali dalla rete globale di dealer Cat.
- Installazione di componenti imbullonati.
- Confezionamento consolidato delle parti.
- Facilità di ordine con un solo codice per l'intero kit.
Flessibilità
La miscelazione dinamica di gas (DGB, Dynamic Gas Blending) regola automaticamente le variazioni di pressione e qualità del combustibile in ingresso consentendo ai motori di utilizzare diverse varietà di combustibile, dal gas associato al GNL allo stato gassoso.
- Sostituzione del gas modulata continuamente sotto tutti i carichi transitori per ottimizzare il risparmio di combustibile.
- Supporto per gas inerti fino al 55%.
- Non richiede ricalibrazione quando l'attrezzatura viene spostata o l'alimentazione di gas cambia.
Panoramica dei prodotti di stimolazione per pozzi
- Un'unica unità di controllo motore ADEM A4 ottimizza la sostituzione e assicura prestazioni e conformità agli standard sulle emissioni.
- Mantiene invariate le prestazioni del motore diesel e ottimizza la sostituzione in un'ampia gamma di condizioni di velocità e di carico.
- Consente di ottenere massime prestazioni dalla sostituzione e assicura la conformità agli standard sulle emissioni Tier 2 durante il funzionamento con un'ampia varietà di combustibili gassosi senza ulteriore calibrazione.
- Combinazione di ossidazione diesel e silenziatore per una facile installazione.
- Comandi integrati e hardware progettati per garantire sicurezza, affidabilità e lunga durata.
Panoramica dei prodotti per trivellazione e produzione
Il dealer Cat vi aiuterà a implementare un pacchetto completo o un kit di adattamento retroattivo compatibile con i gruppi elettrogeni già in uso. Usando componenti hardware per motori a gas collaudati, senza modifiche ai componenti essenziali dei motori diesel, sarete pronti a entrare in azione rapidamente grazie al Dynamic Gas Blending.
- I controlli ottimizzati dell'impianto di alimentazione di diesel e gas consentono sostituzioni ottimali mantenendo l'erogazione di potenza e un funzionamento sicuro del motore.
- I kit di adattamento retroattivo certificati mantengono la conformità originale agli standard sulle emissioni con un'ampia gamma di combustibili gassosi.
- Semplice integrazione nell'apparecchiatura di monitoraggio dell'impianto di trivellazione per tracciare le condizioni del motore e le prestazioni della sostituzione.
Rivolgersi al dealer per ulteriori informazioni
Kit di aggiornamento motore Cat Dynamic Gas Blending
L'aggiornamento dei motori per trivellazione e petrolio consente di ricavare il massimo dalla combustione. Il Dynamic Gas Blending modula la sostituzione di gas in modo continuo a qualsiasi carico transitorio per un'efficienza del combustibile ottimale.