高い効率性が
新しいスタンダード。

Dozers in field
Dozers in field

ブルドーザ用Cat®アシストテクノロジ

Cat® アシストはベテランから新人オペレータまで、スムーズに整地が出来、足回りのスリップを減らし、ブレードの負荷を最適化し、ステアリング操作の負担を軽減することができる機能です。

スロープアシストとステアリングアシストにより、オペレータの操作が少なくなりつつ、目標の勾配に早く到達できるようになります。このテクノロジはCat D4-D7 ブルドーザに標準装備されており、オペレータの負担や再作業、人件費などの削減につながります。

Catアシストテクノロジには以下が含まれます:

  • スロープアシスト

  • ステアリングアシスト

  • ステーブルブレード

  • ブレード負荷モニタ

  • オートキャリー

稼働事例

/
/
/
/
/

ブルドーザのCatアシストにはどんな利点がありますか?

勾配作業をより速く

Cat スロープアシストにより、効率を最適化し、足回りのスリップを減らして、目標勾配に早く到達できるようになります。

勾配作業をより速く
勾配作業をより速く

少ない操作で整地作業

Cat アシストを使用すると、少ない労力でよりスムースな施工面を実現します。スロープアシストとステアリングアシストによりオペレータの操作を少なくしつつ、目標の整地面に仕上げることが可能です。

少ない操作で整地作業
少ない操作で整地作業

ブルドーザで利用可能なアシストテクノロジ

新人からベテランオペレータにとって簡単で使いやすい、様々なCatアシストテクノロジがあります。

*Cat アシストを搭載していないCatブルドーザで、同じオペレータが同様の環境で作業した場合と比較して、中型ブルドーザ用Cat グレードCatアシストでは、目標の整地レベルまでより速く到達し、オペレータ操作も削減。