機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Steer Assist 3D

Steer Assist 3D

  • Steer Assist 3Dにより、機械は軽負荷または重負荷の下で施工図面(または現場設計)のガイダンスラインに自動的に従うことができます。​
  • エッジ、トウ、クラウンなどへの正確なステアリングにより、より正確に土の切削やならしを行うことができます。​
  • 杯数ごとに正確に重ねることにより、積込み杯数が低減します。​
  • 特にあまり熟練していないオペレータの場合に、AutoCarry、トラクションコントロール、Cat Grade with 3D、そしてブレードチルトステアリング時にSteer Assist 3Dを使用することにより、重押土作業で生産性を高めることができます。

*Steer Assist 3Dでは、Grade with 3Dを有効にする必要があります。
使用が容易

使用が容易

ステアリングアシストの作動​:
1. 機能をオンに切り替えるには、機械のモニタを使用します
2. 前進または後進にシフトします​
3. 最適な方向へのステアリング​
4. 最適な向きを維持するステアリング解除コマンド​

Steer Assist 3Dの 作動​:
1. 機能をオンに切り替えるには、機械のモニタを使用します
2. 勾配モニタを使用して、勾配設計の読み込み、ガイダンスラインの選択を行います​
3. 前進にシフトします​
4. 右ジョイスティックの左ボタンを押して、オートモードを作動します​
5. ブレードチップを捕捉範囲内に移動します​
6. ステアリングコマンドを解除します​
  • オペレータは、Steer Assistを一時的にオーバライドするために機械のステアリングまたはブレードの手動制御を行うことができます。オペレータが手動コマンドを提供しなくなると、コントロールはSteer Assisに戻ります。
機械設定

機械設定

  • ブレードステアは、重負荷でブレードチルトコマンドにより操縦するために使用します(ON/OFF)。​
  • Steer Assist 3Dで後進の走行挙動を設定するには、後進ガイダンスモード(2種類)を使用します。​
Straight Lineは機械の走行を直進に維持します​
- Grade Lineは、機械が施工図面のガイドラインに追従することを可能にします。
  • Capture Rangeは、Steer Assist 3Dで自動ステアリングを開始する場合に、ガイダンスラインからの距離を調整するために使用します(範囲は0.1 ~ 10.0 m [3.9 in ~ 32.8 ft])。​
  • 自動/手動ジョイスティックボタンは、Grade ControlとSteer Assist 3Dで、自動状態と手動状態をどのように切り替えるかを指定します(2つの選択肢)。​
- リンクを有効にすると、短く押したときにGrade ControlとSteer Assist 3Dの両状態が変更されます。
- リンクを解除すると、短く押したときにSteer Assist 3Dの状態が変更され、長く押したときにGrade Controlの状態が変更されます
適合性

適合性

  • Steer Assistは、すべてのD5およびD7ドーザと、シリアル番号が1000より大きいD6/D6 XEモデルに適合します。詳細およびご注文については、Catディーラにお問い合わせください。​

Steer Assist:​
- 工場取付のAttachment Ready Option(ARO、アタッチメント対応オプション)とAssistパッケージに加えて​、Cat Grade with Slope Assist™、Stable Blade、Blade Load Monitor、Traction Control、AutoCarry、およびSlope Indicateが含まれます。
- ソフトウェアの更新にアップグレードの手数料はかかりません​

Steer Assist 3D:​
- 工場取付のCat Grade with 3Dが含まれます(2023年から開始)​
- Grade with 3D(部品番号617-8509)装備の機械に対応するソフトウェアアップグレードとして利用可能です​
- Trimble Earthworks(部品番号617-8509)装備の機械に対応するソフトウェアアップグレードとして利用可能です​
- 追加ハードウェアは必要ありません​

ドーザ用Cat Steer Assist を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ドーザ用Cat Steer Assistの優れた特長を示す画像

ドーザ用Cat Steer Assistの優れた特長を示す画像

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ドーザ用Cat Steer Assist

その他のキャンペーンを見る