Cat® アシストは次世代マシンに装備されているマシンテクノロジです。あらゆる経験レベルのオペレータが自信をもって、より速く、より精確に、掘削、積込み、整地を行うことができます。その結果、生産性が向上し、コストが削減できます。
Cat アシストはあらゆる経験レベルのオペレータ向けの機能です。オペレータが自信を持って、より速く、より精確に掘削、積込み、整地を行うために Cat アシストがどのように役立つかをビデオでご覧ください。
モータグレーダ用の Cat アシスト は、快適な操作性を実現し、オペレータの負担が減り、コストを削減できます。モータグレーダは操作が難しい機械の一つで、技術を持ったオペレータを見つけるのは困難です。Cat グレードおよびアシストテクノロジであらゆる経験レベルのオペレータの作業が容易になります。