Cat油圧ショベルの Cat® Assist テクノロジは、より速く、より精確に整地することで、あらゆる作業の効率化に役立ちます。Cat Grade の機能を使い、バケットとブームの動きを自動化して、より少ない労力でより精度の高い整地を実現します。
簡単に操作できるので深さや勾配を素早く調整でき、キャブ内のディスプレイには整地の進行状況が視覚的に表示されます。これにより、やり直し作業が減り、オペレータの効率が向上します。
Cat Grade with Assist テクノロジは、自動化により整地作業がより速く、より精確に行えます。オペレータが設定した機械の位置に対する掘削深さと勾配のパラメータを使用して、マシンコントロールによる掘削を可能にします。
ブームとバケットの動きが自動化されるため、より精確な掘削と作業回数の削減が可能になり、オペレータの効率が向上します。
油圧ショベルのハイレベルの操作が可能になる自動アシスト機能は、オペレータの操作に素早く反応し、思った通りに動かすことができます。
*油圧ショベル用Catグレード アシストテクノロジの使用によりオペレータの効率が向上される理由は、Catグレード アシストを使用せずに同じモデルの機械で同じオペレータが同様の環境で作業した場合と比較した際の、施工掘削の向上と、積込み回数の削減によるものです