ミニ油圧ショベル
Cat®ミニ油圧ショベルは、大型の油圧ショベル開発で培ったパワフルさや耐久性、省燃費をコンセプトとしながらも、繊細な作業をより効率的に行うための高い操作性や各種の機能や装備品を兼ね備えています。また、快適なオペレータ環境と、メンテナンスをより容易にする設計により機械保有経費の最小化も図っています。
製品
1 -
/
項目
-
- 定格出力(ネット)
- 21 hp
- 15.7 kW
- 運転質量
- 4222 lb
- 1915 kg
- 定格出力
- 18.9 hp
- 14.1 kW
301.7 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.1
- CAT C1.1
- 定格出力
- 18.9 hp
- 14.1 kW
- 運転質量
- 4310 lb
- 1955 kg
302 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.1
- CAT C1.1
- 定格出力
- 23.6 hp
- 17.6 kW
- 運転質量
- 6570 lb
- 2980 kg
303 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.7
- CAT C1.7
- 定格出力
- 23.6 hp
- 17.6 kW
- 運転質量
- 7595 lb
- 3445 kg
303.5 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.7
- CAT C1.7
- 定格出力
- 23.6 hp
- 17.6 kW
- 運転質量
- 8466 lb
- 3840 kg
304 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.7T
- CAT C1.7T
- 定格出力
- 45.1 hp
- 33.6 kW
- 運転質量
- 11045 lb
- 5010 kg
305 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- CAT C1.7T
- CAT C1.7T
- 定格出力
- 45.1 hp
- 33.6 kW
- 運転質量
- 11475 lb
- 5205 kg
305.5 CR
詳細 -
- エンジンモデル
- Cat C2.8T
- Cat C2.8T
- 定格出力
- 68.7 hp
- 51.2 kW
- 運転質量
- 16810 lb
- 7625 kg
308 CR
詳細
以下、青字の販売店名をクリックいただくと、それぞれの販売店の問い合わせページへ移動できます。建設機械に関するお問い合わせやご相談は、お気軽に販売店へご依頼ください。
日本キャタピラー合同会社
北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、沖縄
四国建販株式会社
徳島県、高知県、愛媛県(新居浜市を除く)
四国機器株式会社
香川県、愛媛県新居浜市
キャタピラー九州株式会社
九州全域