スタジオショット

バックホー BH130、スマート

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

最大掘削深さ
117 in
2972 mm
運転質量
2325.9 lb
1055 kg
全長
87 in
2210 mm

概要

建設、産業、整地用途での、足場、地下室、排水用溝などの掘削、水道・ガス管等敷設用の溝切削、埋め戻し、斜面や堤防のメンテナンスといったバックホーを使用する一般的な作業に適しています。

製品仕様 BH130、スマート

最大掘削深さ 117 in 2972 mm
運転質量 2325.9 lb 1055 kg
全長 87 in 2210 mm
スタビライザ展開 - 運転位置 71.4 in 1813 mm
掘削深さ(610 mm(2 ft)) 124.3 in 3156 mm
掘削深さ(4,220 mm(8 ft)) 106.5 in 2705 mm
ストレートウォール掘削深さ 79.5 in 2020 mm
全運転高さ 146.6 in 3723 mm
積込み高さ 97.2 in 2470 mm
積込みリーチ 73.6 in 1869 mm
地上でのスイングピボットからのリーチ 158.6 in 4029 mm
旋回アーク 180 ° 180 °
バケットの回転角度 183 ° 183 °
バケット掘削力 7012.9 lb 3181 kg
スティックの掘削力 3538.4 lb 1605 kg
ブームピボットの高さ 17.6 in 448 mm
最低地上高 3.9 in 99 mm
輸送時の高さ 100.9 in 2562 mm
全幅(輸送時) 80.4 in 2041 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
最適な油圧流量 50~86 L/min(13~23 gpm) 50~86 L/min(13~23 gpm)
最適油圧 180~230 bar(2,600~3,340 psi) 180~230 bar(2,600~3,340 psi)
総サイドシフト幅 33 in 838 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BH130、スマート

その他のキャンペーンを見る