0.96 m3(1.3 yd3)、シングルチルトピンオン式、ベースエッジ

0.96 m3(1.3 yd3)、シングルチルトピンオン式、ベースエッジ バケット - バックホーフロント

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

89.1 in
2262 mm
高さ
33.2 in
843 mm
質量
965 lb
437.7 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、仕上げ整地、排出作業に使用できます。
バケットの設計

バケットの設計

最適な角度が付いた成形バックラッパ設計により、さまざまな用途におけるバケットの積込み性能と生産性が向上しています。
大きなバケット充填量

大きなバケット充填量

最適な角度に背面部を調整し、角に丸みをつけることで、バケットに入る量を増やし、取扱資材の詰まりを防いで生産性をさらに高めています。
グランドエンゲージツール

グランドエンゲージツール

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.96 m3(1.3 yd3)、シングルチルトピンオン式、ベースエッジ

89.1 in 2262 mm
高さ 33.2 in 843 mm
質量 965 lb 437.7 kg
長さ 38 in 965 mm
容量 1.3 yd³ 0.96 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.96 m3(1.3 yd3)、シングルチルトピンオン式、ベースエッジ

その他のキャンペーンを見る