スタジオショット

フレールモア HMF210

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
39.4 in
1000 mm
必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー
全幅
46.6 in
1184 mm

概要

モアは、草木や伸びすぎた樹木の効率的な伐採やマルチ生成に最適です。

製品仕様 HMF210

作業幅 39.4 in 1000 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
全幅 46.6 in 1184 mm
最適な油圧流量 70~130 L/min(18~34 gpm) 70~130 L/min(18~34 gpm)
最大切削直径 50~75 mm(2~3 in) 50~75 mm(2~3 in)
ドラムあたりの旋回ツース数 16 16
長さ 33.1 in 842 mm
全高 30.2 in 766 mm
質量 844.4 lb 383 kg
ドライブ方法 Vベルトドライブ Vベルトドライブ
モータ アキシャルピストン アキシャルピストン
最適油圧 150~250 bar(2,175~3,626 psi) 150~250 bar(2,175~3,626 psi)
ドラム速度 2,560~2,630 RPM 2,560~2,630 RPM

HMF210 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業現場でのCAT® HMF210フレールモア

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業現場でのCAT® HMF210フレールモア

360 View