概要

すべての積込みをさらに重視

鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

利点

生産性を最大50%向上

高精度の衛星ガイダンス、正確な生産情報、機械と性能の追跡により

誤認積込みを45%削減

トラックやクラッシャに積み込まれる材料の種類と正確な量に関するリアルタイムの情報により

大幅なコスト削減

積込みと運搬作業を最適化し、再作業を削減し、測量作業の必要性を減らすことにより

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

材料追跡

        
  • 材料が適切な場所に移動されるよう、材料の移動と種類をモニタします。
  •     
  • ROMパッドとクラッシャにおけるホイールローダの生産サイクルをモニタし、記録します。
  •     
  • 保有機械との連携により、採掘された材料の自動更新を提供するため、オペレータは鉱石コントロールファイルを手動で選択し、ロードする必要がありません。
  •     
  • 材料追跡とシフト間オペレータの性能を向上させます。
  •     
  • 運転席のキャブ内の整地ブロックデータにより、切羽での鉱石コントロールと配合を強化します。
Cat

機械追跡

        
  • 最適なトラック積込みと積載質量管理のためにバケット積載質量を測定します。
  •     
  • 鉱山が作業の進捗状況を監視し、再作業を減らして効率を最大化するのに役立ちます。
  •     
  • 切羽での油圧ショベルとクラッシャでのホイールローダの生産サイクルを記録します。
  •     
  • 精密な衛星誘導により生産性と精度を向上させます。
  •     
  • 現場の鉱山監督者が近くの機械から進捗状況のアップデートにアクセスし、Terrainを搭載したすべての機械の位置を確認し、タスクを割り当て、設計計画を検証できるモバイルアプリケーションを提供します。
Cat

リアルタイム情報

        
  • キャブ内の整地ブロックデータを提供し、トラックやクラッシャに積み込まれる材料の種類と量を正確にオペレータに示します。
  •     
  • 管理者が材料を追跡し、将来の業務計画を立てるのに役立ちます。
  •     
  • 機械、シフト、オペレータごとの機械の稼働率と生産性の分析が可能です。
  •     
  • すべてのTerrain機械の整地ブロックファイルと割り当ての即時更新を可能にします。
  •     
  • オペレータやスーパーバイザが作業の進捗状況を確認し、非効率な作業を改善することができます。
  •     
  • 完了した作業とこれから行う作業に関するリアルタイムのフィードバックを提供し、手戻りを減らし、配合を改善します。
Cat

安全

        
  • 3D回避ゾーンを提供し、機械を制限区域から安全に遠ざけ、頭上の障害物などの危険についてオペレータに警告します。
Cat

統合

        
  • あらゆるメーカーのショベル、油圧ショベル、ホイールローダを最適化します。
  •     
  • 第三者のディガー積載質量システムと統合します。
  •     
  • 衝突回避用MineStar Detectと統合します。
  •     
  • 整地用Terrainと連携して、あらゆる種類の資産や機器(ショベルや油圧ショベル、ホイールローダ、ドーザ、モータグレーダ、ホイールドーザなど)からデータを収集し、トン当たりコストの削減、生産性の向上、現場全体の収益性の向上に貢献します。
  •     
  • 運搬用自律走行トラックシステム用MineStar Commandのコアコンポーネントです。

製品仕様 積込み用CAT Terrain

用途 地表採掘 地表採掘

積込み用CAT Terrain を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

積込み用Terrain

積込み用Terrain

次について現在提供中のキャンペーンを確認  積込み用CAT Terrain

その他のキャンペーンを見る