주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
Cat.com에서 나옵니다.
주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Cat® 발전기 세트는 최신 디지털 제어 기술을 갖추고 있어 완벽한 기본 솔루션을 제공합니다. 표준 발전기 세트 제어장치는 완전한 기능을 갖춘 엔진 발전기 제어, 모니터링, 동력 측정 및 보호 계전을 제공합니다. 고급 제어 기능에는 발전기 세트 병렬은 물론, 개선된 디스플레이 및 원격 통신 기능이 있습니다. 선택사양 액세서리를 사용하여 발전기 세트 패키지에 장착된 제어 계통의 기능을 향상시킬 수도 있습니다.
가스 및 디젤 발전기 세트의 로컬 모니터링과 제어
로컬 발전기 세트 진단 및 작동 정보
발전기 세트 상태의 로컬/원격 호출 표시장치
자동 전환/자동 메인 고장 기능
최대 16대의 발전기 세트 자동 동기화 및 부하 공유
다중 회로 차단기 제어장치로 발전기와 유틸리티의 일대일 병렬 기능
중앙 집중식 계통 모니터링 및 제어용 감독 제어 제품
발전기 세트 유틸리티 병렬
원격 통신 기능
BUILT FOR IT
Cat®을 선택하시면 비용이 아깝지 않은 내구성 있고 안정적인 장비를 얻을 수 있는 것은 물론 오랫동안 함께 할 파트너 관계를 맺으실 수 있습니다.