장착 브래킷 - S40

브래킷 장착 브래킷 - S40

견적 요청 지금 구매

주요 사양

인터페이스 유형
S40
S40
무게
41 lb
18.6 kg
전체 폭
12.5 in
318 mm

개요

G206 그래플과 함께 사용하기 위한 장착 브래킷.

다음에 대한 제품 사양 장착 브래킷 - S40

인터페이스 유형 S40 S40
무게 41 lb 18.6 kg
전체 폭 12.5 in 318 mm
전체 길이 15.1 in 384 mm
전체 높이 7.1 in 181 mm
핀 직경 1.6 in 40 mm
호환성 TRS6 TRS6

장착 브래킷 - S40이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도