개요
표면이 고르지 않은 자재를 사용하는 자재 처리 작업에서 가장 효과적입니다.
표시 중: 1-6 / 12
| 그래플 영역 | 2.2 ft² 0.2 m² |
| 무게 | 401.2 lb 182 kg |
| 장비 등급 | 5~6톤 미니 굴삭기 5~6톤 미니 굴삭기 |
| 최대 죠 열림 | 50.8 in 1290 mm |
| 전체 폭(죠 열림) | 56.9 in 1445 mm |
| 전체 폭(죠 닫힘) | 30.9 in 784 mm |
| 전체 높이(죠 열림) | 29.1 in 740 mm |
| 전체 높이(죠 닫힘) | 20.2 in 513 mm |
| 전체 깊이 | 18.3 in 465 mm |
| 최소 그립 직경 | 3.1 in 78 mm |
| 마모 플레이트 두께 | 0.5 in 12 mm |
| 암 깊이(외부) | 15.9 in 405 mm |
| 암 깊이(내부) | 13.8 in 351 mm |
| 인터페이스 유형 | 툴 인터페이스 툴 인터페이스 |
| 필수 유압 | 틸트로테이터 보조 틸트로테이터 보조 |
| 엣지 재료 | AR500/HB500 AR500/HB500 |
| 최대 폐쇄력 | 3259.7 ft·lbf 14.5 kN |
| 최대 부하 등급 | 6613.9 lb 3000 kg |