개요
자재를 빠르고 생산적으로 처리하고 여러 형태의 자재를 분류하기 위해 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 그래플 영역 | 8.5 ft³ 240 l |
| 무게 | 1084.7 lb 492 kg |
| 장비 등급 | 미니 유압식 굴삭기 7~10톤 미니 유압식 굴삭기 7~10톤 |
| 최대 죠 열림 | 55.3 in 1404 mm |
| 외부 포장지 두께 | 0.2 in 6 mm |
| 전체 폭(죠 열림) | 61.5 in 1562 mm |
| 인터페이스 유형 | S45, S50, CW-10, 핀 부착, 핀 잠금 S45, S50, CW-10, 핀 부착, 핀 잠금 |
| 전체 폭(죠 닫힘) | 34.4 in 875 mm |
| 전체 높이(죠 열림) | 40.7 in 1033 mm |
| 전체 높이(죠 닫힘) | 47.4 in 1205 mm |
| 전체 깊이 | 27.6 in 700 mm |
| 필수 유압 | 2차 보조 2차 보조 |
| 엣지 재료 | HB500 동등 HB500 동등 |
| 최적 유압 흐름 | 그랩 131L/min (35 gpm) | 회전 33L/min(9 gpm) 그랩 131L/min (35 gpm) | 회전 33L/min(9 gpm) |
| 최대 폐쇄력 | 4.9 Sh Ton 44 kN |